Шаровые краны Swagelok® цапфового типа для среднего давления (серия CTB)
Шаровые краны Swagelok цапфового типа серии CTB отрабатывают на четверть оборота с малым крутящим моментом, а их компактная конструкция обеспечивает надежное отсечение под давлением до 20 000 psig (1378 бар ман).
Запросить информацию о клапанах серии CTBТорцевые соединения с конусом и резьбой в шаровых кранах Swagelok® среднего давления серии CTB обеспечивают надежность работы. Эти шаровые краны цапфового типа отличаются инновационной конструкцией с непосредственным нагружением, которая обеспечивает стабильное уплотнение в полном диапазоне давлений (до 20 000 psig или 1378 бар ман), даже при сбросе и повторном повышении давления в системе, для улучшения приведения в действие систем управления. Их конструкция также предусматривает уплотнение штока, которое поддерживает максимальное номинальное давление во всем диапазоне рабочих температур, а монтаж штока в нижней части корпуса предотвращает его выброс в аварийном режиме, тем самым обеспечивая защиту оператора.
Краны серии CTB предлагаются в 2-ходовой (двунаправленной) или 3-ходовой (общее боковое или нижнее входное отверстие) конфигурациях с коэффициентом расхода от 0,26 до 3,5. Они также предлагаются с пневматическим приводом, соответствующим стандарту ISO 5211, и с материалами, подобранными в соответствии с требованиями стандарта NACE MR0175 / ISO 15156 для эксплуатации с высокосернистой газовой средой.
Предлагаются два размера условного прохода (серии 6CTB и 9CTB), размеры торцевых соединений варьируются от 1/4 до 1 дюйма. Варианты монтажа включают крепление на панель с помощью опциональной монтажной гайки, крепление двумя болтами через панель к верху корпуса крана или крепление двумя болтами через монтажные отверстия в корпусе, что позволяет заменять кран силами производителей комплексного оборудования. Определите необходимый размер клапана с помощью нашего калькулятора коэффициента расхода.
Технические характеристики
Рабочее давление | До 20 000 psig (1378 бар ман) |
Температура | от 0 до 250°F (от –17 до 121°C) |
Торцевые соединения | Тип: Конус и резьбы Размер: от 1/4 до 1 дюйма Конфигурация: Включение/выключение (двухсторонний), переключение/отключение (трехсторонний) Размер диафрагмы: 0,209 дюйма (5,31 мм); 0,375 дюйма (9,52 мм) |
Нужна помощь с выбором клапана?
Каталоги шаровых кранов цапфового типа среднего давления серии CTB
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас

Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами — используйте ЗРА с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.

Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы
Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

공정 측정 – 임펄스 라인 모범 사례
공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.