Swagelok®-Doppelabsperr- und Entlüftungsventile der Serie IPT für mittleren Druck
Die Absperr- und Entlüftungsventile der Serie IPT von Swagelok zeichnen sich durch ihr Drehzapfendesign aus, das eine konstante Abdichtung über einen weiten Druckbereich gewährleistet und so einen zuverlässigen Betrieb und eine verbesserte Betätigung der Steuersysteme sicherstellt.
Informationen zu Ventilen der Serie IPT anfordernDie Swagelok®Absperr- und Entlüftungsventile der Serie IPT für mittleren Druck ermöglichen es dem Bedienpersonal, den Fluidstrom in einem System zu isolieren, um ein Eindringen in nachgeschaltete Komponenten zu verhindern. Das restliche Fluid wird dann an der Ausgangsseite des Ventils abgelassen. Die Ventile der Serie IPT weisen doppelte Absperr- und Entlüftungskonfigurationen auf und bieten somit eine doppelt positive Isolierung, damit nachgelagerte Wartungs-und Reparturaktivitäten, Probeentnahme, Leckagetests oder andere wichtige Aufgaben durchgeführt werden können.
Die Absperr- und Entlüftungsventile der Serie IPT sind für Drücke bis 1.378 bar (20.000 psig) ausgelegt und in zwei Konfigurationen aus Edelstahl 316 und Superduplex-Legierung 2507 erhältlich:
- Einfachabsperrung und Entlüftung (Nadel/Nadel)
- Doppelabsperrrung und Entlüftung (Kugel/Nadel/Kugel oder Nadel/Nadel/Nadel)
Die Serie IPT mit Drehzapfendesign stellt eine durchgängige Abdichtung über weite Druckbereiche sicher—auch wenn das System drucklos gemacht und wieder mit Druck beaufschlagt wird—und gewährleistet so eine verbesserte Betätigung der Steuersysteme. Über die Nadelventile der Serie IPT mit V-Spindel wird die Entlüftung zwischen den Absperrventilen geregelt.
Erfahren SIe mehr darüber, wie Sie Systemkomponenten mit Absperrventilen isolieren
Ventile der Serie IPT—Spezifikationen
Betriebsdrücke | bis 1.378 bar (20.000 psig) |
Temperaturen | bis 121 °C (250 °F) |
Endanschlüsse | NPT-Innengewinde: 1/4 bis 1 Zoll Konus- und Gewindeverschraubung für mittleren Druck 1/4 bis 1 Zoll Konus- und Gewindeverschraubung für hohen Druck 1/4, 3/8 und 9/16 Zoll Rohrverschraubungen der Serie FK für mittleren Druck: 1/4 bis 3/4 Zoll |
Sie benötigen Hilfe bei der Wahl der richtigen Ventile?
Doppelabsperr- und Entlüftungsventile der Serie IPT für mittleren Druck—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Rechner nutzenSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen
Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen
Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.

Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik
In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.