Swagelok®超高純度用バルブ(大流量原子層蒸着プロセス・アプリケーション用)(ALD20シリーズ)
Swagelok超高純度用バルブ ALD20シリーズは、低蒸発圧プリカーサー・ガスを必要とする原子層蒸着プロセスに適した大流量用バルブです。
ALD20シリーズ・バルブについて問い合わせるSwagelok®超高純度用バルブ(大流量用) ALD20シリーズは、ALDバルブに求められている信頼性および性能を維持しつつ、かつては対応が難しかった温度の安定性および流量も達成しています。このため、メーカーは大幅な工程変更を行うことなく、最先端技術の開発に欠かせない均一な蒸着を実現するため、さまざまな工程と低い蒸気圧の組み合わせを試すことができます。
Swagelok ALD20シリーズ・バルブの特徴:
- 1.2の流量係数(Cv値)を実現しながら、フットプリントは既存のALDバルブと同じ1.5 インチ・サイズのため、既存装置を改造することなくパフォーマンスの改善を実現します。
- フットプリントが1.75 インチ・サイズの標準ALD20バルブは、流量係数(Cv値)が1.7とさらに増えています。これは現在サイクル・ライフに優れた超高純度用バルブの中では最高の値です。
- アクチュエーター部分を含めバルブ全体をガス・ボックスに入れて使用することができます(使用温度範囲:10~200°C)。加熱中にアクチュエーターを隔離する必要がなく、蒸着の安定性が向上します。
- バルブ・ボディの材質に316L VIM-VARステンレス鋼または合金22を採用しており、耐食性に優れています。
- 高度な研磨を施したベローズ(表面粗さ:0.13 μm仕上げ)は、超高サイクル・ライフにおいてもクリーンなオペレーションを支え、プロセスの完全性を維持します。
- エアー・アクチュエーターは高速(<10 ms)で繰り返し作動し、正確かつ一貫した流量を実現し、供給要件を満たします。
流量係数(Cv値)のカスタム設定も可能です。
仕様
使用圧力範囲 | 真空~0.14 MPa |
破裂時 | >22.0 MPa |
操作時 | 0.49~0.62 MPa |
使用温度範囲 | 10~200°C |
流量係数(Cv値) | 1.2(集積モデル) または1.7(ストレート型) |
ボディ材質 | 316L VIM-VARステンレス鋼または合金22 |
ベローズ材質 | 合金22(表面粗さ:0.13 μm仕上げ) |
エンド・コネクション・タイプ(サイズ) | めすVCR®面シール継手(1/2 インチ)、回転可能型おすVCR継手(1/2 インチ)、チューブ突き合わせ溶接、長さ:12.7 mm(1/2 インチ X 肉厚1.24 mm)、集積モデル大流量用Cシール(1.5 インチ) |
ALDバルブの選定に関して質問がありますか?
ALD20シリーズ・バルブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ サイクル・ライフが非常に優れ、高速で開閉可能/■ 流量係数(Cv 値):0.27 から1.7 まで/■ 最高使用温度:200°C(ALD20 の場合)/■ オプション:電気式インジケーター、光学式ポジション・センサーなど/■ 超高純度用途に適した316L VIM-VAR ステンレス鋼製ボディ/■ エンド・コネクション・タイプ:集積モデル、チューブ突き合わせ溶接、VCR ® メタル・ガスケット式面シール継手

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Verbessern Sie Ihre Halbleiterproduktion durch den Einsatz optimierter Legierungen
Erfahren Sie, wie Halbleiterhersteller ihre Produktionsausbeute und Profitabilität durch Auswahl der passenden Werkstoffe für wichtige Fluidsystemkomponenten langfristig optimieren.

Q&A: Entwicklungen und Trends in der Halbleiterherstellung
In diesem Artikel beschäftigen wir uns damit, wie die Zusammenarbeit zwischen Herstellern von Halbleiter-Fertigungsanlagen, Chipproduzenten und Fluidsystemanbietern in der Halbleiterindustrie über Jahrzehnte hinweg dazu beigetragen hat, dass das Mooresche Gesetz eingehalten werden konnte. Zudem werfen wir einen Blick in die Zukunft dieser schnelllebigen Branche.

Hersteller für Glasfaserproduktionssysteme erhöht seine Effizienz durch maßgeschneiderte Lösungen für seine Kunden
Bereits seit den 1980er-Jahren setzt Rosendahl Nextrom auf die Zusammenarbeit mit Swagelok, um sich geschäftlich weiterzuentwickeln. Erfahren Sie mehr über die Lösungen, mit denen es der Firma gelungen ist, der Konkurrenz stets einen Schritt voraus zu sein und sich als Marktführer zu behaupten.

Zuverlässige Fluidsystemlösungen für die Wissenschaft
Erfahren Sie mehr darüber, warum sich das finnische Unternehmen Bluefors bei der Herstellung seiner Mischungskryostate für Anwendungen in den Bereichen Quantum-Computing und Experimentalphysik auf die Fluidsystemkomponenten und -lösungen von Swagelok verlässt.