text.skipToContent text.skipToNavigation
원자층 증착(ALD) 밸브

Swagelok® 원자층 증착(ALD) 밸브

Swagelok 초고순도 원자층 증착(ALD) 밸브는 첨단 반도체 제조 애플리케이션에서 정밀한 투입량을 보장하고 칩 수율을 극대화하는 데 필요한 극도로 높은 사이클 수명, 고속 작동, 유량, 고온 봉입성(thermal immersibility), 극한의 청정도를 제공합니다.

ALD 밸브 정보 요청

Since introducing the world to ALD valves, we have worked closely with semiconductor tool OEMs and fabs to deliver advanced ALD valve technology that provides the extreme levels of precision, consistency, cleanliness, and high cycle life necessary to keep up with the quick pace of innovation in the marketplace. Swagelok® ALD valves can support increased chip production efficiency and overcome the challenges that are often associated with ALD processes.

Our ALD ultrahigh-purity valves feature:

  • Ultrahigh cycle life with high-speed actuation
  • Cv ranging from 0.27 to 1.7
  • Temperature capability up to 392°F (200°C) for specified models
  • Electronic or optical actuator position-sensing option
  • Cleanliness suitability for ultrahigh-purity applications
  • Modular surface mount, tube butt weld, and VCR® end connections

See How ALD Valves Solve Challenges

원자층 증착(ALD) 밸브 카테고리

UHP 다이어프램 밸브, ALD3 및 ALD6 시리즈

UHP 다이어프램 밸브, ALD3 및 ALD6 시리즈

ALD3 및 ALD6 다이어프램 밸브는 원자층 증착(ALD) 애플리케이션에서 매우 긴 수명, 고속 작동, 강력한 성능을 제공합니다.

UHP 다이어프램 밸브, ALD7 시리즈

UHP 다이어프램 밸브, ALD7 시리즈

Swagelok® ALD7 초고순도 다이어프램 밸브는 반도체 제조 애플리케이션에서 칩 수율을 극대화하는 데 필요한 정밀도와 일관성을 제공합니다.

대유량 애플리케이션용 UHP 밸브, ALD20 시리즈

대유량 애플리케이션용 UHP 밸브, ALD20 시리즈

다른 ALD 밸브보다 2~3배 높은 유량을 제공하는 ALD20 초고순도 밸브로 원자층 증착(ALD) 기술을 선도해보십시오.

Atomic Layer Deposition (ALD) Valve Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Cleanroom assembly of a Swagelok ALD20 UHP valve for semiconductor industry use

One New Valve: Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing

Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.

Unlock More of the Periodic Table

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 유체 시스템 부품은 반도체 제조 환경에서 높은 내구성을 발휘하도록 설계된 재질로 제조됩니다.
최적의 합금으로 반도체 수율 향상

반도체 제조업체가 어떻게 하면 핵심 유체 시스템 부품에 적절한 합금을 선택하여 종합적인 생산 수율과 장기 수익성을 높일 수 있는지 알아보십시오.

Carl White는 반도체 산업 공급망 내 다양한 분야에서 40년 가까이 종사했으며, 반도체 산업 발전의 과거와 현재, 미래에 대해 자신의 경험을 바탕으로 한 전망을 제시합니다.
Q&A: 반도체 제조의 과거와 현재, 그리고 미래

반도체 장비 OEM, 마이크로칩 제조업체, 유체 시스템 솔루션 제공업체가 어떻게 지난 몇십 년 동안 협력을 통해 반도체 시장이 무어의 법칙에 따른 수요를 충족하도록 해왔으며, 이제부터는 어떻게 해야 할 것인지 알아보십시오.

Rosendahl Nextrom과 Swagelok, 협력을 통해 운영 효율성 극대화
광섬유 장비 제조업체가 맞춤형 솔루션으로 효율을 높인 사례

로젠달 넥스트롬(Rosendahl Nextrom)은 1980년대부터 Swagelok에 의존하여 사업을 확장해왔습니다. 이 회사가 경쟁업체보다 앞서며 업계 리더 지위를 유지하도록 해준 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

희석 냉동기(Dilution refrigerator) 제조업체인 블루포스(Bluefors)는 Swagelok 유체 시스템 부품과 솔루션을 신뢰합니다.
첨단 과학 분야에 필요한 신뢰성 높은 유체 시스템 솔루션

핀란드의 희석 냉동기 제조업체인 블루포스(Bluefors)가 양자 컴퓨팅과 실험물리학 등을 구현하는 데 Swagelok의 유체 시스템 부품과 솔루션을 신뢰하는 이유를 소개합니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.