Трубные фитинги Swagelok®
Трубные фитинги производятся по прецизионным технологиям в соответствии с высокими стандартами качества Swagelok и обеспечивают оптимальную герметизацию, минимум задиров и стабильно надежный монтаж.
Kategorien
Adapter
Connect or extend a fluid system composed of different component sizes and materials with adapters available in elbows, tees, and straights.
Ersatzteile und Zubehör
Explore useful tools and kits to help maintain pipe fittings within fluid systems.
Kugelbuchsverschraubungen
Ensure leak-free and reliable systems with a union ball joint constructed for instrumentation and process control.
Nippel
Adapt a piping system by using the right nipple to connect two pipes or other fittings on one or both ends.
Reduzierstücke
Combine a larger pipe to a smaller one, changing the pipe size in a piping system, to meet flow requirements or to adapt to existing piping.
Verbindungen
Maintain continuity between two or more sections of pipe for reliable transport of fluids or gases.
Verschlusskappen und Stopfen
Seal a pipe or other connection with a plug that seals the end run of a pipe, or a cap threaded over the end of a piece of pipe.
Каталоги трубных фитингов
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас
Вводная информация о фитингах: определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажа и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok
В этом видеоролике показаны основные этапы монтажа трубных обжимных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.
Трубные фитинги
Трубные фитинги Swagelok имеют внутреннюю поверхность без заусенцев и гладкую боковую поверхность резьбы, обеспечивая равномерный поток и оптимальную герметизацию при минимуме задиров. Предлагаются разнообразные материалы и конфигурации, включая переходники, колпаки и заглушки, соединительные муфты, крестовины, отводы, ниппели, редукторы и тройники, производимые по высоким стандартам качества Swagelok и соответствующие широкому диапазону требований.