text.skipToContent text.skipToNavigation
Manometer mit ECE R110-Zulassung für den universellen Einsatz PGN Serie

Swagelok®-Manometer mit ECE R110-Zulassung für den universellen Einsatz (Serie PGN)

Präzise Druckmessung für Erdgasfahrzeuge (CNG) mit nach ECE R110 zertifizierten Manometern.

Informationen zu Manometern anfordern

Die Manometer der Serie PGN von Swagelok® sind Allzweckmanometer, die nach ECE R110 für den Einsatz in Erdgasfahrzeugen (CNG) zertifiziert sind. Mit einer Sichtscheibe aus Polycarbonat für zusätzlichen Schutz bieten diese Erdgasmanometer eine lange Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen.

Sie sind in Zifferblattgrößen von 50 mm (2 Zoll) und 63 mm (2 1/2 Zoll) erhältlich und bieten einen Messbereich von 0 bis 40 MPa (400 bar, 6000 psi) bei einer Blendengröße von 0,023 Zoll (0,58 mm).

Optional erhältlich: Endanschluss aus Messing mit Rohrfeder für das 50-mm-Modell (2 Zoll), Messumformerausgang für das 50-mm-Modell mit Endanschlüssen aus Messing sowie Kalibrierungs- und Materialzertifizierungen für Anwendungen mit Präzisionsanforderungen.

Spezifikationen

Zifferblattgröße 50 mm (2 Zoll)

Anzeigebereich Überdruck-Manometer: 0 bis 40 MPa (400 bar, 6.000 psi)
Temperaturbereich Endanschlüsse aus Edelstahl: –40 bis 120 °C (–40 bis 248 °F)
Endanschlüsse aus Messing: –40 bis 120 °C (–40 to 248 °F); bei Umgebungstemperaturen von mehr als 100°C (212°F) ist der maximale Betriebsdruck auf 240 bar (3480 psig) für maximal 8 Stunden kontinuierlichen Betrieb begrenzt
Genauigkeit Endanschlüsse aus Edelstahl: 1,6 % des Messbereichs (ASME B40.1, Güte B, EN 837-1 Klasse 1.6, JIS B7505 Klasse 1.6)
Endanschlüsse aus Messing: 2,5% des Messbereichs (ASME B40.1, Güte B, EN 837-1 Klasse 2.5, JIS B7505 Klasse 2.5)
Endanschlüsse aus Edelstahl
  • 1/4 Zoll und 6 mm Swagelok®-Rohradapter
  • 1/4 Zoll NPT-Außengewinde
  • G1/4B (EN)
Endanschlüsse aus Messing
  • 1/4 Zoll NPT-Außengewinde
  • G1/4B (EN)

Zifferblattgröße 63 mm (2 1/2 Zoll)

Anzeigebereich Überdruck-Manometer: 0 bis 40 MPa (400 bar, 6.000 psi)
Temperaturbereich Endanschlüsse aus Edelstahl: –40 bis 120 °C (–40 bis 248 °F)
Genauigkeit Endanschlüsse aus Edelstahl: 1,6 % des Messbereichs (ASME B40.1, Güte B, EN 837-1 Klasse 1.6, JIS B7505 Klasse 1.6)
Endanschlüsse aus Edelstahl
  • 1/4 Zoll und 6 mm Swagelok®-Rohradapter
  • 1/4 Zoll NPT-Außengewinde
  • G1/4B (EN)

Probleme erkennen, bevor das Manometer versagt

Manometer—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Ein vorkonstruiertes Untersystem von Swagelok

Kleines Gerät mit großem Potenzial: So ermitteln und vermeiden Sie Fehler bei Manometern

Erfahren Sie mehr über die Anzeichen von Manometerausfällen und reduzieren Sie so Sicherheitsrisiken für Ihre Mitarbeiter sowie kostspielige Ausfallzeiten und Reparaturen.

Manometerausfälle verhindern

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Swagelokチューブ継手の取り付け
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト

プラントにおける流体システムの漏れは、珍しいことではありません。漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を紹介します。

Green Alternative Systems社の製造を支えるSwagelokカスタム・ソリューションズ
Green Alternative Systems社の製造を支えるSwagelokカスタム・ソリューションズ

スウェージロックとの協業を通じて、Green Alternative Systems社は生産ペースの加速、人件費の削減、システムの信頼性向上を実現させました。

カスタム・アセンブリーの小口径流体システムを検査するエンジニア
人手不足を緩和する流体システム製造

プラントにおける安定的なオペレーションは、さまざまな流体システムによって支えられています。人材が不足している場合、製造を外部委託することで状況を大きく改善できるかもしれません。

プラント内のプロセス測定について話し合う作業員
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス

伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.