Válvulas de Diafragma — Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza, Serie DP
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 6 mm (1/4 pulg.)
- –23°C (–10°F) a 65°C (150°F)
- Acero inoxidable 316L VIM-VAR
- 17,2 bar (250 psig) a 210 bar (3045 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Vannes à membrane — Vannes d’arrêt à membrane très haute pureté, série DP — Прямая конфигурация, ручной привод
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26LVV-DPFR4-P Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6LVV-DPFR4-P1 Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6LVV-DPLVR4-P Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 6LVV-DPMR4-P Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Поворотное уплотнение VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торц. поворотное уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 6LVV-DPS4 Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6LVV-DPBW4-P Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LVV-DPC233P-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Поворотное торцевое уплотнение VCR® с металлической прокладкой и наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение VCR® с металлической прокладкой и внутр. резьбой 6LVV-DPFR4-P-GR Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6LVV-DPLFR4-P Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6LVV-DPS6M Сталь 316L VIM-VAR 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6LVV-DPTFR4-P Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6LVV-DPVR4-P Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 6LVV-DPVR4-P1 Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой -
다이어프램 밸브 — UHP 개폐용 다이어프램 밸브, DP 시리즈 — Для модульного монтажа на поверхность (MSM), с приводом
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26LVV-MSM-DP-2-P-C Сталь 316L VIM-VAR - - - - -
다이어프램 밸브 — UHP 개폐용 다이어프램 밸브, DP 시리즈 — Прямая конфигурация, с приводом
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26LVV-DPS4-O Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6LVV-DPFR4-P-CM Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6LVV-DPC111P-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LVV-DPL11P-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LVV-DPVR4-P-O Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 6LVV-DPA111P-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LVV-DPBW4-P-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LVV-DPFR4-P-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6LVV-DPFR4-P-O Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6LVV-DPFR4-P1-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6LVV-DPHVR4-P-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 6LVV-DPMR4-P-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. поворотное уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торц. поворотное уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 6LVV-DPR11P-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LVV-DPS4-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6LVV-DPS6M-C Сталь 316L VIM-VAR 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6LVV-DPVR4-P-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 6LVV-DPVR4-P1-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 6LVV-DPTVR4-P - - - - - 6LVV-DPVFR4-P-C - - - - - 6LVV-DPBW4-P1-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas