Swagelok® Multipurpose Ball Valves (SK Series)
Swagelok SK series are multipurpose ball valves that offer low-torque, quarter-turn operation in a compact design, providing positive shutoff in applications up to 6000 psig (413 bar), and low emissions certification per API 624.
Request SK Series Valve InformationSwagelok® SK series multipurpose ball valves provide high flow capacity and low-torque, quarter-turn actuation in a compact design. Created for use in applications up to 6000 psig (413 bar), these valves feature bidirectional flow, flow coefficients ranging from 0.9 to 1.4, a variety of end connections (Swagelok gaugeable tube fitting, NPT and ISO pipe, and Swagelok male VCO® end connections), standard panel mounting capabilities, and field rebuildability with a seal kit. Low-temperature SK series valves are also available, as well as low-E valve certification per API 624.
SK series ball valves have O-ring stem seals that require no packing adjustment and provide leak-tight seal to atmosphere. Spring-loaded PEEK seats provide chemical compatibility and leak-tight integrity in both low- and high-pressure systems. A directional handle indicates flow direction and open/closed position, and a stainless-steel floating ball design reduces wear and extends cycle life.
SK Series Ball Valve Specifications
Working Pressure | Up to 6000 psig (413 bar) |
Temperature | –40 to 302°F (–40 to 150°C) |
Flow Coefficient | Up to 1.4 |
Body Materials | 316 stainless steel |
Seat Materials | PEEK |
End Connections | Type: Swagelok tube fitting, NPT, ISO pipe, and male VCO® Size: 1/4 and 3/8 in.; 6 and 8 mm Configuration: On-off |
Need help sizing your valve? Try our flow coefficient calculator.
SK Series Multipurpose Ball Valves Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Серия SK, Рабочее давление до 413 бар (6 000 фунтов на кв. дюйм, ман.).; Tемпература от −40 до 150 °C (от −40 до 302 °F).; Высокая пропускная способность и компактная конструкция.; Торцевые соединения от 6 до 8 мм и от 1/4 до 3/8 дюйма.; Конструкция из нержавеющей стали 316.

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Rechner nutzenSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

SK-Kugelhähne (Serie SK)—Lösungen im Blickpunkt
Erfahren Sie mehr über die Mehrzweck-Kugelhähne der Serie SK von Swagelok®. Bei den Kugelhähnen der Serie SK handelt es sich um kompakte Hochdruckventile, die auf hohe Durchflussraten und eine sichere Absperrung bis 413 bar (6.000 psig) ausgelegt sind. Sie zeichnen sich darüber hinaus durch eine 90°-Betätigung mit niedrigem Drehmoment aus.

Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren
In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik
In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.