Dispositifs de mesure Swagelok®
Swagelok propose des dispositifs de mesure – manomètres, capteurs, détecteurs et débitmètres – faciles à lire et à utiliser avec des liquides ou des gaz, qui fournissent des lectures précises à la demande.
Demander des informations sur les dispositifs de mesureIl est impératif de pouvoir mesurer précisément la température et la pression dans un système fluide pour stabiliser le débit du fluide et préserver la fiabilité du process. Atteignez cette précision avec des gaz ou des liquides grâce aux dispositifs de mesure Swagelok.
- Les détecteurs de débit série FV4 Swagelok® aident à détecter une augmentation ou une diminution du débit dans un circuit de gaz grâce à un mécanisme de détection à flotteur ultraréactif.
- Les manomètres Swagelok fournissent une mesure précise de la pression dans des applications industrielles, très haute pureté et sanitaires, et sont proposés avec des plages de pression, des tailles de cadran, des raccordements et des options de montage qui permettent de répondre aux besoins les plus divers.
- Les capteurs de pression Swagelok assurent une surveillance électronique précise de la pression dans des applications industrielles. Ils sont proposés avec des plages de pression, des raccordements au process, des connecteurs électriques et des signaux de sortie qui permettent de répondre aux besoins des systèmes les plus divers.
- Les débitmètres à section variable offrent une mesure très précise du débit grâce à des échelles graduées séparément et testées
- Les thermomètres sont actionnés par une spirale bimétallique. Un gel sans silicone amortit les vibrations et les joints des boîtiers sont hermétiques, afin d’éviter toute formation de buée et d’empêcher l’humidité d’endommager les composants internes.
- Les thermowells sont recommandés pour éviter d’endommager des thermomètres avec spirale bimétallique Swagelok suite à un contact avec des fluides de process sous pression, corrosifs, circulants, visqueux ou abrasifs. Ils permettent également de retirer les thermomètres pour un remplacement ou une opération d’entretien sans affecter le process ou le système.
Категории измерительных устройств
Catalogues des dispositifs de mesure
Obtenez les détails dont vous avez besoin concernant nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: One device measures both pressure and temperature in near-real time; ANSI/ISA 76.00.02-compliant interface compatible with Swagelok® MPC series modular system or 1/4 in. Swagelok tube fitting end connections; IP64 ingress protection; ± 2 % full-scale pressure measurement accuracy; ± 4°F (± 2.2°C) absolute temperature measurement accuracy; Low-volume flow path and rapid purge bowl design dramatically reduce delay time in sample systems; Two analog putputs (0 to 5 V )for pressure and temperature
Характеристики: размеры циферблата с одной или двумя шкалами для обеспечения легкости снятия показаний, защита от выхода за пределы измерений (50 %); конструкция из нержавеющей стали.
Отображают вакуум и положительное давление в системах до 15 000 фунтов на кв. дюйм, 1000 бар или 100 000 кПа; Размер циферблата 63 мм (2 1/2 дюйма); Подходят к стандартным промышленным отверстиям в панелях диаметром 65,0 мм (2 9/16 дюйма)
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
Features: 50 mm (1 1/2 and 2 in.) dial sizes; Accuracy in accordance with ASME B40.100; 316L VAR end connections (PGU series); Center-back and lower mount configurations
Features: Up to six network-controlled pilot valves; LED valve status indicators; Threaded end connections for inlet, outlets, and exhaust; Integrates easily with conventional or Swagelok® modular platform component (MPC) systems; DeviceNet™ network interface; IP64 ingress protection
Features: Accuracy 0.5 % of span limit point calibration (0.25 % of span best fit straight line); Broad selection of pressure ranges, engineering units in psi, bar, MPa, kg/cm2, and kPa. Pressure references: gauge (vacuum, positive, compound) and absolute; Available with a variety of electrical connections and output signals; Available with a variety of process connections including flush diaphragm and Swagelok® tube adapter
Характеристики: модели со стеклянными и металлическими (армированными) трубками, включая миниатюрную армированную модель; высокоточные измерения даже при очень малом расходе, шкалы индивидуально откалиброваны на основании результатов испытаний по расходу; гибкость и адаптация к конкретным системным требованиям; высокое качество, долговечность и повторяемость качества; торцевые соединения с технологическим оборудованием от 1/8 до 1 1/4 дюйма.
Features: Senses increasing or decreasing flow in gas systems; Actuates an electrical switch at a predetermined flow range; Welded 316L SS construction; Working pressures up to 5000 psig (344 bar)
Размеры циферблата 40, 50, 63, 100, 115 и 160 мм (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 и 6 дюймов); Точность в соответствии со стандартами ASME, EN и JIS; Поставляются с различными торцевыми соединениями, в том числе с трубными переходниками Swagelok®; Конфигурации с креплением позади корпуса по центру, позади внизу и снизу; Конструкция из нержавеющей стали и армированного термопласта; Предлагаются варианты исполнения с жидкостным наполнением и без наполнения
Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres
Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.
Apprenez à éviter les défaillances de manomètreLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides
Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.
Ce qu’il faut faire ou éviter pour garantir la précision d’un système d’échantillonnage
Suivez ces consignes pour prélever des échantillons plus représentatifs et plus fiables à l’aide de votre système d’échantillonnage industriel.
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.