text.skipToContent text.skipToNavigation
вспомогательные системы торцевых уплотнений

Вспомогательные системы торцевых уплотнений Swagelok®

Swagelok предлагает простые в настройке и обслуживании системы обеспечения работоспособности уплотнений. Комплекты системы обвязки торцевых уплотнений Swagelok идеально подходят для технического обслуживания и повышения эффективности вращающегося оборудования. Наши изделия помогают минимизировать время простоя, сократить расходы и трудозатраты при неизменном уровне промышленной безопасности.

Помощь с выбором подходящей системы

Комплекты и узлы систем обвязки торцевых уплотнений Swagelok соответствуют стандартам API 682, предлагая надежные и простые в установке системы, которые минимизируют протечки благодаря отсутствию трубной резьбы и ограничивающих соединений. Схемы для атмосферной и технологической стороны уплотнений включают все детали и чертежи для простого монтажа согласно рекомендациям API. Специалисты могут также видеть, как правильно сгибать трубки для недопущения утечек.

Swagelok предлагает сборочные элементы уплотнительных схем, включая панели и уравнительные емкости, разработанные с учетом специфики применения. Схемы для двойных уплотнений и технологических линий возможно заказать с установочными комплектами или без них. Системы Swagelok имеют высоко расположенные выпускные отверстия для недопущения захвата воздуха, низко расположенные дренажные отверстия для безопасной продувки, и точки замера давления/температуры для поиска и устранения неисправностей. Фильтры тонкой/грубой очистки, обводные контуры гарантируют равномерный поток среды, а настраиваемые элементы повышают безопасность за счет отсекающих клапанов и двухклапанных блоков по стандартам API.

Узнайте больше о системах обвязки торцевых уплотнений

Технические характеристики

Комплекты схем уплотнений (SPK) Схемы для технологических линий: API 11, API 12, API 13, API 14, API 21, API 22, API 23, API 31 и API 41
Схемы для атмосферных линий: 51, 62, 65A и 65B
Узлы схем уплотнений в сборе (SPA) Схема для технологических линий API 32
Схема для двойных уплотнений API 52, API 53A, API 53B, API 53C, API 54, API 55, API 72, API 74, API 75, API 76 и API 72/76
Номинальные параметры давления 720 (psig)/ 49,6 (бар)
Размеры уплотняющих соединений NPT от 3/8 дюйма до 3/4 дюйма
Типы уплотняющих соединений В качестве опций предлагаются разъемы с внутренней/наружной резьбой, а также удлиненные соединители для различных применений
Размеры обжимных трубок От 1/4 дюйма (6 мм) до 1 дюйма (25 мм)

Ознакомиться с руководством по применению

Подробная информация о наших сборках.

Сервисы Swagelok по проектированию и сборке

Заказное производство для всех отраслей

Узнайте, как прошедшие обучение Swagelok специалисты могут сэкономить вам время и улучшить работу вашей жидкостной или газовой системы, выполнив ее проектирование и сборку.

Получить необходимую поддержку

Ресурсы Swagelok специально для вас

Assemblage technique d’un système d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok
La norme API 682 et vous : fabriquer de meilleurs systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques

Découvrez comment la norme API 682 encadre la conception et l’assemblage de systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques et comment l’application de quelques bonnes pratiques peut améliorer la longévité et le fonctionnement de vos systèmes.

coup de projecteur sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
coup de projecteur sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques

Découvrez comment les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok® intègrent les meilleures pratiques de la norme API 682 et vont encore plus loin en incorporant des principes de conception qui rendent les systèmes faciles à installer et à entretenir.

Un ingénieur inspecte des systèmes fluides à tubes de petit calibre sur un ensemble sur mesure
Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne

Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.

Ingénieurs terrain Swagelok
Q&R sur l’ingénierie de terrain : découvrez comment une équipe technique parvient à améliorer les performances de systèmes fluides et de systèmes d’échantillonnage dans le monde entier

Les ingénieurs terrain Swagelok peuvent aider les exploitants de systèmes fluides et de systèmes d’échantillonnage à résoudre toutes sortes de problèmes allant des fuites à des échantillons non représentatifs. Voici tout ce que vous devez savoir sur les ingénieurs terrain Swagelok.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.