text.skipToContent text.skipToNavigation
датчики давления

Датчики давления Swagelok®

Электронный контроль давления с использованием преобразователей давления Swagelok для стандартных промышленных и взрывозащищенных установок выполняется на новом качественном уровне.

Запросить подробные сведения

Датчики давления Swagelok® настраиваются по техническим условиям, используя различные диапазоны давления, технологические соединения, электрические разъемы и выходные сигналы.

Модели S (стандартная промышленная) и E (взрывобезопасная)

Эти прочные и компактные устройства из нержавеющей стали отлично выдерживают скачки давления, механические удары и вибрацию. Используется технология тонкопленочных и пьезорезистивных сенсоров с точностью калибровки предельного значения до 0,5% (прямая максимального соответствия 0,25%).

Предусмотрен широкий выбор единиц измерения (psi, бар, МПа, кг/см2, кПа), эталонов давления (составное, манометрическое или абсолютное) и технологических соединений (трубный обжимной переходник Swagelok®, NPT, RG, RJ или конус ISO7), в том числе вариант с плоской мембраной для вязких флюидов.

Датчики давления Swagelok®, модель S, используются для управления аппаратурой, технологическими процессами, лабораторным и гидравлическим оборудованием. Датчики давления Swagelok®, модель E, рассчитаны на взрывоопасные зоны, а именно устья скважин, нефтехимические предприятия, морские нефтегазовые платформы. Модель E устойчива к скачкам давления, вибрации и влаге, соответствует требованиям стандартов IP67/NEMA 4X и CSA/FM, предельная температура эксплуатации T6 при 140°F (60°C) и T4 при 221°F (105°C).

Нужна помощь в регулировании или контроле давления?

Найти техническую поддержку

Каталоги датчиков давления

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

A Swagelok pre-engineered subsystem

Small Footprint, Large Impact: How to Detect and Protect Against Gauge Failures

Learn to recognize the signs of a failing gauge and avoid risk to employees and costly downtime to make repairs.

Learn to Prevent Gauge Failure

Swagelok Resources Curated for You

A Swagelok tube fitting is installed
Common Causes and Costs of Fluid System Leaks

Fluid system leaks are a common occurrence in most plants. Learn how and why leaks occur, how to locate and test for them, and ultimately how to develop a strategy to address and reduce leaks plantwide.

Mechanical Seal Support Systems Solutions Spotlight
Mechanical Seal Support Systems Solutions Spotlight

See how Swagelok® Mechanical Seal Support Systems for API Standard 682 incorporate best practices for API 682 and then go even further, incorporating design principles that make the systems easy to install and easy to maintain.

Engineer inspects small bore fluid systems on custom assembly
How Fluid System Fabrication can Alleviate Resource Constraints

There are several common fluid systems that successful plant operations depend on, and choosing the right fabrication provider can be highly beneficial if you’re short on resources.

Workers discuss process measurement in a plant
Process Measurement – Impulse Line Best Practices

It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.