Swagelok® 필드 스테이션 모듈
Swagelok 필드 스테이션 모듈은 추출 지점에서 가스 샘플을 전처리하는 감압 장치이며, 분석기로 이송하기 전에 가스 압력을 낮춰 더 빠른 분석기 응답 시간, 더 적은 응축수, 더 안전한 환경을 제공합니다.
전문가에게 문의Swagelok® 필드 스테이션 모듈(FSM)은 전처리, 감압을 거친 공정 가스를 분석기로 이송합니다. 추출 지점에서 가스 샘플을 전처리하고 저압으로 샘플을 이송하면 더 빠른 분석기 응답 시간, 더 적은 응축수와 환경 영향이 보장됩니다. FSM은 공정 노즐에 직접 장착되며, 공정 조건에 맞게 고도로 구성 가능합니다.
더 빠른 분석기 응답 시간
다운스트림 유량 제어가 포함된 고압 라인에서는 가스 분자가 더 밀집되므로 유속이 더 느려지고 퍼지 시간이 더 길어집니다. 가스 샘플의 압력을 낮추면 샘플 이송 라인과 샘플 컨디셔닝 부품에 더 적은 양의 분자가 들어오며, 따라서 시스템을 더 쉽게 세척할 수 있고, 분석기가 공정 변화에 더 빨리 대응할 수 있게 됩니다. 일반적으로, FSM은 공정 압력이 3 bar(게이지) (43.5 psig) 이상일 때 주로 사용합니다.
응축수 감소
FSM은 가스 샘플의 응축을 방지하기 위해 샘플 혼합물 내의 모든 가스 분압을 낮춥니다. 모든 가스 분압이 전체 압력 변화에 비례하여 떨어지므로, 분압을 낮추는 한 가지 방법은 전체 시스템 압력을 낮추는 것입니다. FSM을 사용하면 샘플 이송 라인에 형성되는 응축수 발생을 획기적으로 줄일 수 있습니다.
안전성 개선
부피 팽창률은 절대 압력 감소에 정비례합니다. 필드 스테이션 모듈이 없는 고압 시스템이라면 팽창이 커져 폭발적인 결과를 초래할 수 있습니다. 프로세스 샘플링 위치에 FSM을 설치하면 고압에 노출되는 부분이 줄어들고, 샘플링 환경이 전반적으로 더 안전해집니다.
필드 스테이션 모듈 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Aufbereitung einer Gasprobe an der EntnahmestelleKonfigurierbar für eine Vielzahl von Prozessbedingungen Lässt sich direkt an den Prozessdüsen befestigen
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门
在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能比较困难。通过世伟洛克的专家,可了解如何识别主要问题并规避样品代表性受影响造成的后果。
沈鼓集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?
了解世伟洛克(上海)流体系统科技有限公司是如何帮助沈鼓集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。
光纤设备制造商利用定制解决方案提高效率
自 20 世纪 80 年代以来,Rosendahl Nextrom 便与世伟洛克合作推动其业务的发展。了解有关使该公司超越其竞争对手并保持行业领先地位的解决方案的更多信息。
Mejora de la producción con ensamblajes de sistemas de fluidos personalizados
Lea cómo Swagelok Custom Solutions ayudó a Charbonneau Industries a concentrarse en sus puntos fuertes, acelerando la producción, reduciendo los costes laborales y garantizando la seguridad de los sistemas con los sistemas prefabricados de válvulas de alivio térmicas.