Dobladoras de Tubo para Banco Swagelok®
Las dobladoras de tubo para banco Swagelok ofrecen una construcción robusta y ligera para doblar el tubo de forma fácil y consistente, agilizando la instalación y ayudándole a cumplir los altos estándares de calidad.
Más Información Sobre las Dobladoras de Tubo para BancoLas dobladoras de tubo para banco Swagelok® le ayudan a producir fácilmente tubo doblado en una gran variedad de configuraciones. Tienen una construcción robusta de aluminio para mayor duración y cumplen la normativa CE. Las dobladoras para banco ofrecen un rango de doblado de 1 a 180° para tubo con diámetros exteriores de 6 a 30 mm (1/4 a 1 1/4 pulg.) y espesores de pared de 0,8 a 3,0 mm (0,028 a 0,120 pulg.), adaptándose a diversas configuraciones. Las dobladoras se suministran con una pistola de engrasar para facilitar la operación y una maleta de transporte metálica para guardarlas y transportarlas con facilidad.
Disponible en modelos manual y eléctrico, la versión manual de la dobladora de tubo para banco Swagelok puede funcionar con un motor de taladro de 1/2 pulg. utilizando un embrague dinamométrico y un brazo de apoyo opcionales. Las matrices de doblado de acero son necesarias para tamaños y materiales de tubo específicos, asegurando doblados precisos y fiables.
Especificaciones
Dimensiones—Dobladora en la Maleta | 37 cm (14 1/2 pulg.) de alto, 53 cm (21 pulg.) de ancho, 28 cm (11 pulg.) de fondo |
Peso—Dobladora en la Maleta Sin Herramientas | Modelo manual: 34 kg (75 lb) Modelo eléctrico: 36 kg (79 lbs) |
Requisito de Alimentación (Unidad Eléctrica) | MS-BTB-1: 110 V (ca), 50/60 Hz; intensidad máxima—10 A MS-BTB-2: 230 V (ca) 50/60 Hz; intensidad máxima—5 A |
Vea cómo utilizar la dobladora de tubo para banco Swagelok en nuestro curso avanzado de doblado de tubo.
Catálogos de la Dobladora de Tubo para Banco
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Изделия: электрические, стендовые и ручные трубогибы; инструменты для подготовки труб; системы трубных опор

Dobladora de Tubo para Banco Swagelok
Utilice la dobladora de tubo para banco Swagelok® para doblar de forma precisa, repetible y de alta calidad tubo de la mayoría de los materiales. Tanto si utiliza tubo de pequeño diámetro y pared delgada como tubo de gran diámetro y pared gruesa, este vídeo ofrece consejos y buenas prácticas para el doblado del tubo.
Vea la Dobladora de Tubo en FuncionamientoRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

La formación básica sobre los fundamentos de los sistemas de fluidos
Los cursos básicos de formación Swagelok® ofrecen habilidades críticas para desarrollar, construir y mantener sistemas de fluidos fiables.

Caso Práctico: Swagelok Ayuda a Green Alternative Systems (GAS) a Controlar los Costes Laborales con Soluciones de Doblado de Tubo
Gracias a la ayuda de Swagelok probando formas de controlar los costes laborales, Green Alternative Systems (GAS) experimentó una reducción del tiempo de producción del 75%—que se tradujo en un ahorro en costes de 224.000 dólares anuales. Lea más acerca de los resultados de la colaboración.

Las Tres “T” para Conseguir un Sistema de Tubos Complejo
Vea cómo las tres “T” del uso de una dobladora de tubo manual pueden ayudarle a conseguir un sistema complejo de tubo con menos puntos de fuga y un caudal eficaz.

Cómo Utilizar una Dobladora de Tubo Manual Swagelok
Vea cómo utilizar una dobladora de tubo manual para hacer curvas de 90° y 180° en tubo con precisión y eficiencia. Las dobladoras de tubo manuales Swagelok® doblan el tubo con alta calidad y en la mayoría de los materiales que pueden ser utilizados con los racores Swagelok.