text.skipToContent text.skipToNavigation
cubiertas de mangueras

Cubiertas de Mangueras Swagelok®

Las cubiertas opcionales para mangueras Swagelok ofrecen una protección adicional contra el colapso, la abrasión, la corrosión, las temperaturas extremas de los fluidos y los efectos de la luz ultravioleta.

Petición de Información sobre la Opción de Cubiertas de Manguera

Tanto si se trata de protección contra los retorcimientos, la abrasión o un material específico, hay disponible una gran variedad de cubiertas para manguera Swagelok que ofrecen protección adicional para satisfacer las necesidades de su sistema:

Ventajas MaterialTemperatura
Camisa de Fuego Ofrece aislamiento frente a temperaturas extremas de los fluidos del sistema interno, resiste muchos fluidos hidráulicos y aceites lubricantes. Fibra de vidrio trenzada –53 a 260°C (–65 a 500°F), exposición de corta duración a la llama hasta 1093°C (2000°F)
Funda Térmica Crea una barrera para evitar el contacto con la manguera, resistir la abrasión y proteger la manguera de las salpicaduras de soldadura y de los efectos de la luz ultravioleta.Fibra de vidrio con malla Hasta 537°C (1000°F)
Blindaje Gran flexibilidad y protección contra los retorcimientos y la abrasiónAcero inoxidable 302 flexible y entrelazado –200 a 398°C (–325 a 750°F)
Muelle Protector Espiral Gran flexibilidad y protección contra la abrasiónPlástico HDPE helicoidal –117 a 121°C (–180 a 250°F)
Muelle Protector Gran flexibilidad y protección contra los retorcimientos y la abrasiónAcero inoxidable 302 helicoidal –200 a 454°C (–325 a 850°F)

Las cubiertas de las mangueras no modifican sus características técnicas. Puede ver más información en nuestra lista de reproducción de vídeos sobre mangueras.

Hable con un Especialista en Mangueras

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Manguera y Tubo Flexible Swagelok
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta

La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen; tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

Wartung von industriellen Schläuchen
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen

Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.

Überlegungen zur Werkstoffauswahl bei industriellen Schläuchen
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs

Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.

Unterschiedliche Arten der Schlauchverstärkung für industrielle Schläuche
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung

Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.