text.skipToContent text.skipToNavigation
써모웰

Swagelok® 써모웰

Swagelok 써모웰로 가압, 부식성, 유동, 점성 또는 마모성 유체로 인해 발생할 수 있는 손상으로부터 바이메탈 온도계를 보호할 수 있습니다.

써모웰 정보 요청

Swagelok 써모웰은 공정이나 시스템에 영향을 주지 않고 교체 또는 정비 목적으로 온도계를 분리할 수 있도록 하는 동시에, 공정 유체에 의해 발생할 수 있는 손상으로부터 온도계를 보호합니다. 이 제품은 축소형, 일자형, 경사형 뭉치 구성에 스템 길이 63.5~305 mm(2.5~12인치)의 온도계를 수용할 수 있습니다.

304 스테인리스강 구조가 표준이며, 더 높은 내식성이 필요할 경우 316 스테인리스강도 사용할 수 있습니다. 사용 가능한 옵션으로는 단열 배관 애플리케이션에 사용할 수 있는 랙(lag) 연장, 보호용 스테인리스강 캡 및 체인, 암나사 G1/2B 계장 연결구가 포함됩니다.

써모웰(Thermowell) 사양

프로세스 연결구 ASME B16.5 RF(Raised-Face) 플랜지, 3-A 호환 쎄니타리(sanitary) Kwik-클램프, 나사형(NPT), 용접 소켓 피팅
계장 연결구 기계식 조인트 표준용 1/2인치 암나사 NPSM 직선형 파이프 나사, G1/2B 옵션
크기 구경 6.6 mm(0.260인치), 1/2~2인치 프로세스 연결구

유체 시스템 평가 받기

感温部保護管のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

Swagelok PrESS(Pre-Engineered Subsystem)

小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法

今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。

圧力計の不具合を防止するには

関連資料/コラム記事

スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション
スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション

API 682に準拠したSwagelok®メカニカル・シール・サポート・システムは、API 682のベスト・プラクティスを取り入れつつ、さらに進化させて、システムの取り付けやメンテナンスを容易にする設計原理を採用しています。

Swagelokメカニカル・シール・サポート・システムを組み立てている技術者
API 682とお客さま:優れたメカニカル・シール・サポート・システムを構築する

今回は、API 682によるメカニカル・シール・サポート・システムの設計および取り付けに関するガイドライン、ならびに、ベスト・プラクティスを適用することで、システムの耐用年数を延ばし、作業性を向上させる方法を紹介します。

カスタム・アセンブリーの小口径流体システムを検査するエンジニア
人手不足を緩和する流体システム製造

プラントにおける安定的なオペレーションは、さまざまな流体システムによって支えられています。人材が不足している場合、製造を外部委託することで状況を大きく改善できるかもしれません。

プラント内のプロセス測定について話し合う作業員
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス

伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.