콘 & 쓰레드 피팅 — 커플링
이 사양에 사용 가능한 피팅:
- 1/4~1인치
- 316 스테인리스강
- 중압 및 고압
- 최대 20,000 psig(1378 bar)~60,000 psig(4134 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Фитинги с конусом и резьбой — Соединительные муфты — Угольники 90°
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류L9HF60 Нержавеющая сталь 316 9/16 дюйма Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой 9/16 дюйма Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой L9MF20 Нержавеющая сталь 316 9/16 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой 9/16 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой L6MF20 - - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
T9HF60 Нержавеющая сталь 316 9/16 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой 9/16 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой T4HF60 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой 1/4 дюйма Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой T4MF20 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой 1/4 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой T6MF20 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой 3/8 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой T9MF20 Нержавеющая сталь 316 9/16 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой 9/16 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
X6MF20 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой 3/8 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간