Faltenbalgventile — Faltenbalg-Ventilblöcke mit mehreren Ventilen — Serie V3
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 Zoll
- –40°F (–40°C) bis 200°F (93°C)
- Edelstahl 316
- 100 psig (6,8 bar) bis 700 psig (48,2 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Faltenbalgventile — Faltenbalg-Ventilblöcke mit mehreren Ventilen — Serie V3 — С сильфонным уплотнением
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6L-M1D-122P-IJ Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Торц. поворотное уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) с гайкой с внутр. резьбой
Product Availability by Store Location
Hours