text.skipToContent text.skipToNavigation
Elektrische Rohrbiegevorrichtung

Elektrische Rohrbiegevorrichtungen von Swagelok®

Profitieren Sie von präziser Steuerung und Effizienz mit den elektrischen Rohrbiegevorrichtungen von Swagelok. Diese benutzerfreundlichen Biegevorrichtungen wurden für Rohre mit größeren Durchmessern entwickelt und minimieren die Installationszeit und den Arbeitsaufwand. Sie reduzieren außerdem die Neigung zur Faltenbildung oder andere Schäden beim Biegen.

Hilfe bei der Auswahl von Rohrbiegevorrichtungen

Elektrische Rohrbiegevorrichtungen von Swagelok ermöglichen präzise, qualitativ hochwertige Biegungen an Rohren, die mit Swagelok-Rohrverschraubungen in metrischen und zölligen Abmessungen kompatibel sind. Diese intuitiv zu bedienenden, elektronisch gesteuerten Biegevorrichtungen verbessern die Effizienz und Konsistenz bei der Installation von Rohren. Durch die vielseitige Auslegung werden weniger Werkzeuge benötigt und es stehen zwei Biegeführungen für eine Vielzahl von Rohrdurchmessern zur Verfügung.

Wie Rohre gebogen werden und wann gebogene Rohre von Vorteil sind

Spezifikationen

  • Biegebereich von 1 bis 110°
  • Für Rohrleitungen von 1 bis 2 Zoll Außendurchmesser (0,049 bis 0,220 Zoll Wanddicke) und 25 bis 50 mm Außendurchmesser (1,2 bis 5,0 mm Wanddicke)
  • Eine Biegeführung für Größen von 1, 1 1/4, 1 1/2 und 2 Zoll
  • Eine Biegeführung für Größen von 25, 32, 38 und 50 mm
Maße — vertikal 112 cm (44 Zoll) hoch, 74 cm (29 Zoll) breit, 76 cm (30 Zoll) tief
Gewicht 191 kg (420 lbs)
Erforderliche Stromversorgung MS-TBE-1: 115 V AC, 50/60 Hz; max. Stromaufnahme 13 A
MS-TBE-2: 230 V AC 50/60 Hz; max. Stromaufnahme 7 A

Wenden Sie sich an einen Experten vor Ort

Elektrische Rohrbiegevorrichtungen—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank

Arbeiten mit der Swagelok-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank

Verwenden Sie die Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank von Swagelok® für präzise, wiederholbare und hochwertige Rohrbiegungen bei nahezu allen Materialien. Ganz gleich, ob Sie mit dünnwandigen Rohren mit geringem Durchmesser oder mit dickwandigen Rohren mit großem Durchmesser arbeiten—in diesem Video erhalten Sie Tipps und bewährte Verfahren rund um das Thema Rohrbiegungen.

Die Rohrbiegevorrichtung in der Praxis

Ресурсы Swagelok специально для вас

世伟洛克现场泄漏检测服务
流体系统基础知识培训

世伟洛克®基础知识培训课程提供了开发、构建和维护可靠的流体系统应具备的关键技能。

Green Alternative Systems
案例分析:世伟洛克弯管解决方案助力 Green Alternative Systems 控制人工成本

借由世伟洛克帮助测试控制人工成本的方法,Green Alternative Systems (GAS) 的生产时间缩短了 75%,每年节省 224,000 美元人工成本。阅读更多有关如何成功开展合作的信息。

使用中的世伟洛克手动卡套管弯管机
实现复杂卡套管系统的三大技巧

了解使用手动卡套管弯管机的三大技巧可以帮助您实现泄漏点更少且流量更高的复杂卡套管系统。

Ручной трубогиб Swagelok в действии
Как использовать ручной трубогиб Swagelok

Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.