Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica Swagelok VCO®
Los accesorios de cierre frontal con junta tórica Swagelok VCO® fáciles de montar, incorporan un cierre metal-elastómero contenido totalmente en el cuerpo del accesorio que permite una instalación sencilla, rápida y sin fugas en sistemas de tubería, tubo y soldadura de alta pureza e industriales generales.
Ver Accesorios de Cierre Frontal con Junta Tórica VCO Swagelok®Los accesorios de cierre frontal con junta tórica Swagelok VCO® son adecuados para su uso con presiones de vacío de altas a críticas y en un amplio rango de temperaturas. La junta tórica prisionera responsable del cierre está completamente contenida en el cuerpo del racor para conseguir la máxima eficiencia, y el acabado liso de la superficie del racor facilita un cierre estanco. Las juntas tóricas están disponibles en diversos materiales para maximizar la compatibilidad del sistema.
Nuestros accesorios con junta tórica (VCO®) para servicio de vacío se instalan fácilmente, lo que minimiza el tiempo de instalación y los hace ideales para utilizarlos en situaciones en las que los componentes pueden requerir sustitución o un servicio frecuente. También se pueden utilizar cuando el espacio es una limitación, ya que no necesitan movimiento axial para su instalación. Gracias a que el diseño del accesorio de cierre frontal tiene menos áreas de atrapamiento y es más limpio que los racores para tubo, lo cual limita el potencial de contaminación, los accesorios VCO Swagelok® también son compatibles con aplicaciones de alta pureza.
¿Necesita ayuda para seleccionar racores?
VCO®-Verschraubungen mit stirnseitigem O-Ring—Kategorien

Aufschraubverschraubungen
VCO-Verschraubungen mit Innengewinde sind für eine leckagefreie und vibrationsbeständige Abdichtung in vielen Werkstoffen, Größen & Konfigurationen erhältlich.

Ersatzteile und Zubehör
Mit unseren hochwertigen Komponenten optimieren Sie die Leistung und Zuverlässigkeit Ihrer Fluidsysteme.

Gerade Einschraubverschraubungen
Diese Verschraubungen mit Außengewinde sind mit einem O-Ring ausgestattet, über den bei Druck gegen die Buchse eine Dichtung erzeugt wird.

Gerade Verschraubungen
VCO®-Verschraubungen mit O-Ring in T-, 90°- oder gerader Ausführung für leckagedichte Verbindungen in kritischen Anwendungen – erhältlich in vielen Größen & Werkstoffen.

Schottverschraubungen
Diese Schottverschraubungen eignen sich für unterschiedlichste Platzanforderungen und sind in einem großen Temperaturbereich vakuumdicht.

Stutzen
Die Buchsen drücken gegen den O-Ring, um eine sichere Abdichtung und die für die korrekte Funktion notwendige Verformung zu gewährleisten.
Accesorios de Cierre Frontal con Junta Tórica VCO
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Größen 1/8 bis 1 Zoll, Edelstahl 316 oder 316L, Rohr-, NPT-Gewinde-, SAE-Gewindeanschlüsse und Schweißverbindungen

関連資料/コラム記事

継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する
経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します

圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化
中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Swagelokチューブ継手の取り付け
この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。