Metal Core Hose — Flexible Metal Hose, FM Series
Metal core hose available with these specifications:
- 1/4 to 3/4 in.
- –325°F (–198°C) to 850°F (454°C)
- 316 stainless steel
- 840 psig (57.8 bar) to 1736 psig (119 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Metal Core Hose — Flexible Metal Hose, FM Series — Гибкий металлический шланг серии FM
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-FM12SL12SL12-18 Нержавеющая сталь 316L 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-FM8SL8PM8-18 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-FM4SL4SL4-36 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-FM4TA4TA4-36 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-FM4TA4TA4-48 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-FM8SL8SL8-18 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-FM8SL8SL8-48 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-FM4SL4PM4-12 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-FM4SL4PM4-36 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-FM4SL4SL4-12 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-FM4TA4TA4-12 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-FM4TA4TA4-24 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-FM6SL6PM6-18 Нержавеющая сталь 316L 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-FM6SL6SL6-18 Нержавеющая сталь 316L 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-FM6SL6SL6-36 Нержавеющая сталь 316L 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Product Availability by Store Location
Hours