![Фитинг Swagelok с торцевым уплотнением VCR с металлической прокладкой](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/face-seal-metal-vcr-fittings-1400x411.jpg)
Фитинг Swagelok с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой
Фитинги Swagelok® с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — это отраслевой стандарт для вакуумных соединений радиальной конструкции. Они обеспечивают высокую степень чистоты за счет применения уплотнения «металл-металл» и отсутствие утечек в условиях от вакуума до положительного давления.
Фитинги Swagelok VCR — это оригинальная конструкция с торцевым уплотнением марки VCR с металлической прокладкой, которая изготовлена из нержавеющей стали высокой степени чистоты. Они просты в монтаже, что сокращает затраты на техобслуживание и простои, а также имеют компактный размер, что делает их идеальными для применения в условиях ограниченного пространства. Уплотнение «металл-металл» делает их подходящими для ситуаций, когда системная среда или температура несовместимы с эластомерами, например в полупроводниковых системах.
Втулки торцевого уплотнения VCR, металлические прокладки и корпуса с контролируемой чистотой обработки поверхности, электрополировкой и специальной очисткой соответствуют требованиям к системам сверхвысокой степени чистоты. В сфере систем общепромышленного назначения также предлагаются колпаки, заглушки, средства блокировки и маркировки для фитингов с уплотнением VCR.
카테고리
![너트, 가스켓 및 액세서리 너트, 가스켓 및 액세서리](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-VCR-2-GR.jpg?impolicy=product)
너트, 가스켓 및 액세서리
Attain a lasting leak-tight seal from vacuum to positive pressure with these resources.
![롱 그랜드 롱 그랜드](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/316L-8-VCR-3A.jpg?impolicy=product)
롱 그랜드
Achieve a leak-tight connection while maintaining the high purity of a metal-to-metal seal connection.
![리듀서 리듀서](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-VCR-6-DM-4.jpg?impolicy=product)
리듀서
Designed for ultra-high purity systems, these fittings connect tubes of different sizes and offer excellent reliability and leak integrity.
![숏 그랜드 숏 그랜드](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/6LV-8-VCR-3S-8TB2.jpg?impolicy=product)
숏 그랜드
Provides reliable sealing by compressing the metal gasket from both ends upon tightening, resulting in a tight face seal.
![숏 판넬용 숏 판넬용](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/6LV-4-VCR-61S-4TB7.jpg?impolicy=product)
숏 판넬용
Use in a tighter space or when you need a shorter stem to create a watertight seal between two sides of a barrier.
![수나사 코넥터 수나사 코넥터](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-VCR-1-8.jpg?impolicy=product)
수나사 코넥터
Establish a secure face seal between the gland and gasket to achieve a leak-proof connection while upholding the high purity of the metal-to-metal seal.
![용접 피팅 용접 피팅](https://www.swagelok.com/assets/images/product_images/large/6LV-4-WVCR-9-DF.jpg?impolicy=product)
용접 피팅
Establish a permanent connection joining pipes and components to create a leak-proof, strong bond that provides high integrity to metal-to-metal seals.
![유니온 유니온](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-VCR-6-DM.jpg?impolicy=product)
유니온
Seal an O-ring against a flat face to create a strong seal, ensuring a robust seal suitable for high-pressure applications.
Каталоги фитингов с торцевым уплотнением VCR с металлической прокладкой
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
1/16 in. 부터 1 in. 및 6 mm 에서 18 mm; 고순도 스텐레스강; 최초로 설계된 진정한 VCR 제품
![Жидкостные и газовые системы с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас
![Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/identifying-thread-size-and-pitch-260x154.jpg)
Вводная информация о фитингах: определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.
![Рабочие на буровой установке](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-oil-gas-compression-fittings-260x154.jpg)
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажа и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.
![Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
![Применение щупа для контроля зазоров с целью проверки правильности монтажа трубного обжимного фитинга Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-fitting-installation-260x154.jpg)
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok
В этом видеоролике показаны основные этапы монтажа трубных обжимных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.