![초고순도 다이어프램 밸브, ALD7 시리즈](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/ultrahigh-purity-diaphragm-valves-ald7-series-1400x411.jpg)
스웨즈락® 초고순도 다이어프램 밸브(ALD7 시리즈)
스웨즈락 ALD7 초고순도 밸브는 신규 또는 기존 반도체 제조 장비의 칩 생산량을 극대화하는 데 필요한 유량 일관성과 용량, 액추에이터 속도, 온도 등급, 청정도를 제공합니다.
추가 정보 요청혁신적일 정도로 일관성이 뛰어난 성능
스웨즈락 ALD7 초고순도 다이어프램 밸브는 스웨즈락이 50년 넘게 반도체 제조업체와 장비 제조업체를 지원해온 결과로 탄생한 원자층 증착(ALD) 밸브 기술의 최신 혁신작입니다. 이 고성능 반도체 밸브는 현재의 생산 공정 한계를 극복하는 데 필요한 유량 일관성, 유동 용량, 액추에이터 속도, 고온 성능을 제공함으로써 장비 제조업체와 칩 제조업체가 실현 가능한 칩 수율과 수익성을 높일 수 있도록 지원합니다.
탁월한 정밀도를 제공하도록 설계
더 빠른 응답 시간, 고온에서의 열 안정성, 강화된 내부식성을 특징으로 하는 ALD7은 초장기의 수명 주기 전반에서 모든 밸브, 투입량, 챔버마다 일관적인 성능을 제공합니다.
- ALD7은 가장 까다로운 ALD 애플리케이션에서도 수백만 회의 사이클에 걸쳐 정밀한 투입량을 제공합니다
- 이 반도체 밸브에는 최신 액추에이터 기술이 적용되어 업계 표준 기술보다 훨씬 빠른 5 ms의 응답 시간으로 작동합니다
- 액추에이터는 150°C까지 전체 가열이 가능하며, 밸브 본체는 200°C의 온도 등급으로 높은 온도와 진공 상태에서 유량이 일관적입니다
- 밸브 몸체가 특허 기술인 초고순도 스웨즈락 316L VIM-VAR 스테인리스강으로 제조되는 ALD7은 부식성 기체에 대한 내성을 제공합니다
더 높은 성능. 재작업 요구 최소화.
ALD7은 기존 반도체 밸브보다 높은 유량을 제공하면서도 점유 공간은 같습니다. 이와 같은 컴팩트한 디자인으로 반도체 제조업체가 공정을 크게 개조하지 않으면서 기존 장비의 생산성을 업그레이드할 수 있습니다.
- ALD7은 최대 0.7의 유량계수(Cv)를 제공하며 챔버마다 정밀하고 반복이 용이한 투입량을 지원합니다
- ALD7는 스웨즈락 산업 표준 ALD 밸브와 같은 1.5 인치의 점유 공간을 유지합니다
- 이 밸브에는 통합형 단열재가 적용되어 밸브 외형이 짧으며, 따라서 시스템 설계자가 반응 챔버 근처의 제한적인 공간을 최대한 활용할 수 있습니다
사양
사용 압력 | 진공~145 psig(10.0 bar) |
파열 압력 | >3200 psig(220 bar) |
작동 압력 | 60~120 psig(4.1~8.27 bar) |
온도 등급 | 밸브 몸체 0°C~200°C 액추에이터 0°C~150°C |
유량계수 | 0.7 Cv |
몸체 재질 | 316L VIM-VAR 스테인리스강 |
다이어프램 재질 | 코발트 초합금 |
연결구 | |
종류 | VCR® 피팅 튜브 맞대기 용접 1.5 인치 모듈 조립식 대유량 C-씰 |
ALD7 시리즈 밸브 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Характеристики: Сверхвысокий циклический срок службы с высокой скоростью срабатывания; Cv в диапазоне от 0,27 до 0,62; возможность работы при температуре до 392 °F (200 °C) с термостойкими приводами; вариант исполнения с электронным датчиком положения привода; подходят для применения в сверхчистых системах с корпусом из нержавеющей стали 316L VIM-VAR; торцевые соединения VCR®, под приварку встык и модульные торцевые соединения для монтажа на поверхность.
![ALD 밸브 및 매니폴드](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/ald-valves-1400x610.jpg)
ALD 공정에서 가장 큰 도전 과제 세 가지와 그 해결 방법
ALD 및 ALE 반도체 생산 공정에는 몇 가지 내재적으로 복잡한 어려움이 존재합니다. 올바른 공정 밸브 선택이 이러한 문제를 극복하는 데 어떤 도움이 될 수 있는지 알아 보십시오.
ALD 문제에 적합한 밸브 선택귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스
![스웨즈락 유체 시스템 부품은 반도체 제조 환경에서 높은 내구성을 발휘하도록 설계된 재질로 제조됩니다.](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/semiconductor-cleanroom-260x154.jpg)
최적의 합금으로 반도체 수율 향상
반도체 제조업체가 어떻게 하면 핵심 유체 시스템 부품에 적절한 합금을 선택하여 종합적인 생산 수율과 장기 수익성을 높일 수 있는지 알아보십시오.
![Carl White는 반도체 산업 공급망 내 다양한 분야에서 40년 가까이 종사했으며, 반도체 산업 발전의 과거와 현재, 미래에 대해 자신의 경험을 바탕으로 한 전망을 제시합니다.](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/semiconductor-carl-white-260x154.jpg)
Q&A: 반도체 제조의 과거와 현재, 그리고 미래
반도체 장비 OEM, 마이크로칩 제조업체, 유체 시스템 솔루션 제공업체가 어떻게 지난 몇십 년 동안 협력을 통해 반도체 시장이 무어의 법칙에 따른 수요를 충족하도록 해왔으며, 이제부터는 어떻게 해야 할 것인지 알아보십시오.
![로젠달 넥스트롬(Rosendahl Nextrom), 스웨즈락과 협력을 통해 운영 효율성 극대화](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/rosendahl-260x154.jpg)
광섬유 장비 제조업체가 맞춤형 솔루션으로 효율을 높인 사례
로젠달 넥스트롬(Rosendahl Nextrom)은 1980년대부터 스웨즈락에 의존하여 사업을 확장해왔습니다. 이 회사가 경쟁업체보다 앞서며 업계 리더 지위를 유지하도록 해준 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.
![희석 냉동기 제조업체인 블루포스(Bluefors)는 스웨즈락의 유체 시스템 부품과 솔루션을 신뢰합니다.](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/bluefors-260x154.jpg)
첨단 과학 분야에 필요한 신뢰성 높은 유체 시스템 솔루션
핀란드의 희석 냉동기 제조업체인 블루포스(Bluefors)가 양자 컴퓨팅과 실험물리학 등을 구현하는 데 스웨즈락의 유체 시스템 부품과 솔루션을 신뢰하는 이유를 소개합니다.