継手
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/16~2 インチ(2~50 mm)
- ストレート型、エルボー型、クロス型、ティー型、チューブ・アダプター、キャップ/プラグ、交換用部品
- 316ステンレス鋼、合金254(6-moly)、合金400、合金600、合金625、合金825、合金C-276、アルミニウム、真ちゅう、炭素鋼、PFA、PTFE、合金2507、チタニウム(グレード4)
- 最高使用圧力:13.0~413.4 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4-VCO-A1-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-8-VCO-A1-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-4-VCO-61 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO®
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間