Schläuche und flexible Rohre von Swagelok®
Swagelok bietet eine riesige Auswahl an gängigen industriellen Schläuchen sowie Schläuchen für hochreine Anwendungen. Wählen Sie zwischen zahlreichen Innenschlauchwerkstoffen, Verstärkungsarten, Endanschlüssen oder Isolierungsoptionen, um Ihre Anwendungsanforderungen für den Transport von Flüssigkeiten und Gasen zu erfüllen.
Schlauch | Eine mehrschichtige flexible Leitung zum Transport von Fluiden
Flexible Rohre | Eine einschichtige flexible Leitung zum Transport von Fluiden
Die breite Palette an Schlauchtypen von Swagelok ermöglicht den Bezug über einzigen Anbieter für zahlreiche Anwendungen. Alle Schläuche sind eigens von uns ausgelegt und nach den präzisen Spezifikationen von Swagelok gefertigt, um auch in extremen Anwendungsbereichen höchste Qualität zu gewährleisten. Unser Produktangebot ist auf die Druckstufen, Werkstoffe und Flexibilitätsanforderungen ausgelegt, die erforderlich sind, um die Sicherheit der Mitarbeiter sowie einen reibungslosen und wirtschaftlichen Anlagenbetrieb zu gewährleisten.
Das Angebot von Swagelok umfasst Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, Thermoplast und Gummi, Schlauchgrößen von 1/8 bis 2 Zoll sowie eine große Auswahl an zölligen und metrischen Endanschlüssen. Auch individuelle Ausführungen sind möglich.
Zusätzlich stehen Ihnen weltweit Swagelok-zertifizierte Schlauchexperten zur Seite, die Sie bei der Auswahl der passenden Schläuche für Ihre Anwendung sowie bei der Problembehandlung unterstützen und Ihnen erklären, wie Sie Ihre Schläuche richtig warten, um die Leistung Ihres Fluidsystems zu maximieren.
Категории шлангов и гибких трубок
Гибкие трубки
- Flexible PFA-Rohre
- Metallrohrleitungen, Serien FZ und FN
- Торцевые соединения
- Трубки из винила, серия LT
Запасные части и вспомогательное оборудование
Фильтровать всеЗапасные части и вспомогательное оборудование
Программа теплового контура
Откройте для себя новейшие разработки в области оптимизации тепловых контуров, производства полупроводниковых пластин, шлангов для охладителей и усовершенствований линий с помощью Swagelok.
Шланг с металлической центральной трубкой
- Flexible Metallschläuche, Serie FJ
- Flexible Metallschläuche, Serie FL
- Flexible Metallschläuche, Serie FM
- Hochdruck Metallschläuche, Serie FX
- Metallschlauch, Serie AH
Шланг с центральной трубкой из фторопласта (PTFE) и перфторалкокси (PFA)
- PTFE-Schlauch, gewellt
- Versatzfreier PFA-Schlauch
- Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie B
- Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie F
- Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie S
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Das Angebot von Swagelok umfasst Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, Thermoplastik und Gummi, Schlauchgrößen von 1/8 bis 2 Zoll sowie eine große Auswahl an zölligen und metrischen Endanschlüssen. In der hier bereitgestellten Produktliteratur finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken, Temperaturen, Werkzeugen und Zubehör sowie weitere Optionen wie ECE R110-zugelassene Schläuche und Schlauchkennzeichnungen.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Schlauchberatung von Swagelok®
Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.
Erfahren Sie mehr zum Thema SchlauchmanagementSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten
Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regelmäßigen Anlageninstandhaltung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen auch Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen
Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs
Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung
Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.