text.skipToContent text.skipToNavigation

Шланги и гибкие трубки — Резиновый шланг

Предлагаются резиновые шланги со следующими характеристиками:

  • От 1/4 до 1 дюйма
  • Торцевое соединение от 1/4 до 1 дюйма (от 6 до 25 мм)
  • От –40°F (–40°C) до 200°F (93°C)
  • Центральная трубка Buna N с гладким каналом
  • От 80 фунтов на кв. дюйм, ман. (5,5 бара) до 350 фунтов на кв. дюйм, ман. (24,1 бара)

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтровать по:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • Резиновый шланг — Торцевые соединения — Торцевые соединения

    Резиновый шланг — Торцевые соединения — Торцевые соединения
    В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
    Контактная информация
    Код изделия
    Материал корпуса
    Размер соединения 1
    Тип соединения 1
    Размер соединения 2
    Тип соединения 2
  • Резиновый шланг — Резиновый шланг, серия PB — Резиновый шланг серии PB

    Резиновый шланг — Резиновый шланг, серия PB — Резиновый шланг серии PB
    В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
    Контактная информация
    Код изделия
    Материал корпуса
    Размер соединения 1
    Тип соединения 1
    Размер соединения 2
    Тип соединения 2
Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.