text.skipToContent text.skipToNavigation

Пробоотборные цилиндры

Предлагаются цилиндры со следующими характеристиками:

  • От 10 до 3785 см3 типоразмера
  • Нерж. сталь 316L или 304L, сплав 400
  • От –65°F (–53°C) до 850°F (454°C)
  • От 1800 фунтов на кв. дюйм, ман. (124 бара) до 5000 фунтов на кв. дюйм, ман. (344 бара)

Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.

Está filtrando por:
  • Запасные части и вспомогательное оборудование
Borrar todos los filtros
Filtrar por:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.