Шланги и гибкие трубки
Предлагаются шланги и гибкие трубки со следующими характеристиками:
- Материалы центральной трубки — металл, PTFE, PFA, винил, нейлон, полиэтилен и каучук
- От 1/8 до 2 дюймов
- Дюймовые и метрические торцевые соединения
- Предлагаются изделия заказной длины
- Дополнительные оболочки, этикетки и испытания
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
- 
    Шланг с металлической центральной трубкой — Гибкий металлический шланг, серия FL — Гибкий металлический шланг серии FL В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2 В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-FL4TA4TA4-12 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-FL4TA4TA4-24 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-FL4TA4TA4-36 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-FL4TA4TA4-48 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-FL8TA8TA8-12 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-FL8TA8TA8-24 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-FL8TA8TA8-36 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 
		
		Наличие изделий по местоположению склада
	
часов