Reguladores de Presión Vaporizadores Caldeados por Vapor Swagelok®
El regulador vaporizador caldeado por vapor serie KSV está diseñado para vaporizar muestras líquidas y precalentar muestras de gas.
Obtenga Ayuda Seleccionando ReguladoresEl regulador reductor de presión vaporizador caldeado por vapor Swagelok está diseñado para vaporizar eficazmente muestras líquidas o muestras de gas caliente, evitando la condensación. Está diseñado para adaptarse a los cambios en las acciones del usuario, la temperatura ambiente y otras condiciones operativas. Certificado para utilizar en entornos críticos y peligrosos, el regulador serie KSV ofrece un rendimiento fiable de forma constante.
Características Principales del Regulador serie KSV
- Diafragma corrugado no perforado
- Cierre de diafragma metal-metal
- Bajo volumen interno
Especificaciones
| Máxima Presión de Entrada | 248 bar (3600 psig) |
| Rangos de Control de Presión | 0 a 0,68 bar (0 a 10 psig) hasta 0 a 34,4 bar (0 a 500 psig) |
| Coeficiente de Caudal (Cv) | 0,06 o 0,20 |
| Máxima Presión y Temperatura del Vapor | 44,7 bar (650 psig) y 260°C (500°F) |
| Máxima Temperatura de Servicio | 200°C (392°F) |
Catálogos de Reguladores Reductores de Presión Caldeados por Vapor
Toda la información sobre los materiales de construcción, accesorios, presión y temperaturas nominales de nuestro regulador reductor de presión vaporizador caldeado por vapor.
Модели редукторов давления; Модели регуляторов обратного давления; Модель переключателя для газовых баллонов; Испаряющие модели
¿Necesita Ayuda para Seleccionar los Reguladores Adecuados?
Vea más información sobre los distintos tipos de reguladores en diferentes condiciones de aplicación con nuestro vídeo de selección de reguladores.
Encuentre Su ReguladorSwagelok Regulator Resources
Managing Supply Pressure Effect (SPE) in a Regulator
Supply pressure effect, also known as dependency, is an inverse relationship between inlet and outlet pressure variables within a regulator. Learn how to manage this phenomenon in your pressure regulators with tips from Swagelok.
Des tests rigoureux pour garantir la fiabilité des régulateurs
Vous êtes-vous déjà demandé à quels tests était soumis un produit conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes ? Passez les portes des laboratoires pour suivre le développement de régulateurs de la série RHPS conçus pour fonctionner à des températures bien inférieures à zéro.
Rapprocher la courbe de débit d’un détendeur de l’horizontale pour atténuer la baisse graduelle de la pression de sortie (droop)
Tout détendeur est confronté au phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie (droop). Découvrez comment limiter ce phénomène et rapprocher les courbes de débit de l’horizontale avec différentes configurations de détendeurs à dôme.
Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique
Le temps de réponse d’un système d’analyse est souvent sous-estimé ou mal compris. L’utilisation d’un détendeur permet de réduire ce temps de réponse. Découvrez comment maîtriser le temps de réponse de votre système d’analyse grâce à ces conseils.