text.skipToContent text.skipToNavigation
Клапаны для атомно-слоевого осаждения (ALD)

Клапаны Swagelok® для атомно-слоевого осаждения (ALD)

Клапаны Swagelok сверхвысокой чистоты для атомно-слоевого осаждения (ALD) обеспечивают сверхвысокий циклический срок службы, высокую скорость срабатывания, уровни расхода, термопогружение и исключительную чистоту, необходимые для прецизионного дозирования и максимального увеличения выхода годных кристаллов в современном полупроводниковом производстве.

Запросить информацию о клапанах ALD

Познакомив мир с клапанами ALD, мы продолжаем тесно сотрудничать с изготовителями полупроводников с целью дальнейшей модернизации своих устройств, которые обеспечат высочайшие уровни точности, единообразия, чистоты и длительный срок службы, необходимые для соответствия стремительным темпам внедрения инноваций в отрасли. ALD-клапаны Swagelok® повышают эффективность производства микросхем и устраняют трудности, которые часто связаны с процессами атомно-слоевого осаждения.

Наши клапаны сверхвысокой степени чистоты для атомно-слоевого осаждения (ALD) обеспечивают:

  • Сверхвысокий циклический срок службы с высокой скоростью срабатывания
  • Cv в диапазоне от 0,27 до 1,7
  • Указанные модели обеспечивают устойчивую работу вплоть до 200°С (392°F)
  • Вариант исполнения с электронным или оптическим датчиком положения привода
  • Применение в условиях сверхвысокой чистоты
  • Модульное торцевое соединение для монтажа на поверхность, торцевые соединения под приварку встык и VCR®

Каким образом клапаны ALD решают сложные проблемы

Категории клапанов для атомно-слоевого осаждения (ALD)

Клапаны сверхвысокой степени чистоты для систем с высоким расходом, серия ALD20

Клапаны сверхвысокой степени чистоты для систем с высоким расходом, серия ALD20

Технология атомно-слоевого осаждения с величиной расхода в 2-3 раза выше, чем у других клапанов ALD благодаря клапану сверхвысокой степени чистоты ALD20.

Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серии ALD3 и ALD6

Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серии ALD3 и ALD6

Мембранные клапаны ALD3 и ALD6 обеспечивают сверхвысокий циклический срок службы, высокую скорость срабатывания и эффективную работу в системах атомно-слоевого осаждения.
Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серия ALD7A

Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серия ALD7A

Мембранные клапаны Swagelok® ALD7 сверхвысокой степени чистоты обеспечивают точность и единообразие, необходимые для максимального увеличения выхода годных кристаллов в полупроводниковой промышленности.

Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серия ALD7C

Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серия ALD7C

Swagelok ALD7C ultrahigh-purity diaphragm valves deliver performance, speed, and reliability in the most advanced ALD applications.

原子層蒸着(ALD)用バルブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

半導体産業向けSwagelok超高純度用バルブ ALD20シリーズのクリーンルームでの組み立て

バルブを最適化することで新しい半導体プリカーサーを導入する

次世代半導体プリカーサーは、製造における新たな課題を突きつけています。最適化されたシステム設計およびALD用バルブ技術を導入することで、常に業界をリードし続けることができます。

詳細はこちら

関連資料/コラム記事

シリコン・ウェハを検査する半導体製造技術者
アプリケーションを最適化し、半導体ファブの収益性を高める

主要な流体システムのアプリケーションをターゲットにすることで、リスクの低減、コストの抑制、ファブの全体的なパフォーマンス向上を実現します。

半導体製造環境において産業用流体システム装置を調整する技術者
現場でのエンジニアリング専門知識を活かしてファブのパフォーマンスをサポートする

ファブの規模拡大や標準化が進む中、フィールド・エンジニアリングを通じて重要な専門知識を提供することで、効率性および一貫性の向上を実現します。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.