Пробоотборные цилиндры
Предлагаются цилиндры со следующими характеристиками:
- От 10 до 3785 см3 типоразмера
- Нерж. сталь 316L или 304L, сплав 400
- От –65°F (–53°C) до 850°F (454°C)
- От 1800 фунтов на кв. дюйм, ман. (124 бара) до 5000 фунтов на кв. дюйм, ман. (344 бара)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Односторонние цилиндры — Цилиндры, соответствующие требованиям DOT
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type304L-05SF4-500 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 304L-05SF4-150 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - -
Односторонние цилиндры — Миниатюрные пробоотборные цилиндры
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4CS-TW-50 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Патрубок - - SS-4CS-TW-10 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Патрубок - - SS-4CS-TW-25 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Патрубок - -
Product Availability by Store Location
Hours