Modules de détente locale Swagelok®
Les modules de détente locale Swagelok sont des dispositifs de réduction de pression qui préconditionnent un échantillon de gaz au point d’extraction, abaissant la pression du gaz avant de le transporter vers un analyseur pour fournir un temps de réponse plus rapide de l’analyseur, moins de condensation et des environnements plus sûrs.
Contacter un spécialisteLe module de détente locale (MDL) Swagelok® permet d’acheminer à basse pression un échantillon préconditionné de gaz du process vers un analyseur. Le préconditionnement d’un échantillon gazeux au niveau du point de prélèvement et son acheminement à basse pression vers l’analyseur permettent d’obtenir les résultats de l’analyse plus rapidement, mais aussi de diminuer la condensation et de réduire l’impact environnemental. Le MDL se monte directement sur les piquages du process, et sa configuration est adaptable aux conditions du process.
Une réponse plus rapide de l’analyseur
Dans une conduite à haute pression avec contrôle du débit en aval, les molécules de gaz sont plus proches les unes des autres, ce qui a pour effet de ralentir l’écoulement et de rallonger les temps de purge. Abaisser la pression d’un échantillon de gaz permet de diminuer le nombre de molécules présentes dans la ligne d’acheminement et dans les composants liés au conditionnement de l’échantillon ; par conséquent, il est plus facile de purger le système, et l’analyseur peut répondre plus rapidement aux variations du process. En général, un MDL est utilisé lorsque la pression (relative) du process est supérieure ou égale à 3 bar (43,5 psig).
Une condensation moindre
Pour éviter toute condensation lors de l’échantillonnage d’un mélange gazeux, le MDL abaisse la pression partielle de chaque gaz du mélange. Un moyen pour abaisser la pression partielle de chaque gaz consiste à réduire la pression totale du système ; la pression partielle de chaque gaz diminue alors proportionnellement à la variation de la pression totale. L’utilisation d’un MDL diminue considérablement les chances de voir se former de la condensation dans la ligne destinée à l’acheminement des échantillons.
Une sécurité accrue
Le rapport de détente volumétrique est directement proportionnel à la diminution de la pression absolue. Dans les systèmes à pression élevée non équipés de modules de détente locale, la détente peut être si importante qu’elle peut prendre un caractère explosif. L’installation d’un MDL au point d’échantillonnage du process permet de limiter la partie du système d’échantillonnage exposée aux pressions élevées, d’où un environnement global plus sûr.
Catalogues des modules de détente locale
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Характеристики: предварительная подготовка газовых проб в точке отбора; высокая степень конфигурирования в соответствии с технологическими условиями; возможность монтажа непосредственно на технологические патрубки.
Custom Fabrication for All Industries
Learn how Swagelok-trained specialists can save you time and improve your fluid system performance by designing and assembling systems for you.
Find the Support You NeedSwagelok Resources Curated for You
Tips to Maintaining a Representative Sample in an Analytical Instrumentation System
Maintaining a representative sample within an analytical instrumentation system can be difficult. Learn how to identify major issues and avoid complications associated with a compromised representative sample from the experts at Swagelok.
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability
Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.
Fiber Optics Equipment Manufacturer Increases Efficiency with Customized Solutions
Since the 1980s, Rosendahl Nextrom has depended on Swagelok to move its business forward. Learn more about the solutions that allowed the company to outpace its competitors and remain an industry leader.
Enhancing Production with Custom Fluid System Assemblies
Learn how Swagelok Custom Solutions helped Charbonneau Industries focus on their core capabilities by speeding production, reducing labor costs and securing system quality with prefabricated thermal relief valves systems.