Фитинги
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 2 дюймов (от 2 до 50 мм)
- Прямой, угольник, крестовина, тройники, трубные переходники, колпаки и заглушки, запчасти
- Нерж. сталь 316, 6Mo, сплав 400, сплав 600, сплав 625, сплав 825, сплав C-276, алюминий, латунь, углеродистая сталь, PFA, PTFE, сплав 2507, титан (марка 4)
- Макс. давление от 1900 фунтов на кв. дюйм, ман. (130 бар) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Фитинги под приварку — Фитинги со сварным соединением встык — Угольники 90°
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2316L-12-ATW-9 Нержавеющая сталь 316L 3/4 дюйма Трубное сварное соединение автоматической сваркой 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 316L-12TB7-9 Нержавеющая сталь 316L 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-12TB7-9P Нержавеющая сталь 316L 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-4-ATW-9 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 316L-4TB7-9 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-6TB7-9 Нержавеющая сталь 316L 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-8TB7-9 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык -
Фитинги под приварку — Фитинги со сварным соединением встык — Тройники
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2316L-8-ATW-3 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 316L-8TB7-3-8-4 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-8TB7-3P Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-12-ATW-3 Нержавеющая сталь 316L 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 316L-12MTB7-3 Нержавеющая сталь 316L 12 мм Трубное соединение под приварку встык 12 мм Трубное соединение под приварку встык 316L-12TB7-3 Нержавеющая сталь 316L 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-4-ATW-3 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 316L-4TB7-3 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-4TB7-3P Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-6MTB7-3 Нержавеющая сталь 316L 6 мм Трубное соединение под приварку встык 6 мм Трубное соединение под приварку встык 316L-6TB7-3 Нержавеющая сталь 316L 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-8TB7-3 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык -
Фитинги под приварку — Фитинги со сварным соединением встык — Прямые
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2316L-12TB7-6-8 Нержавеющая сталь 316L 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-12TB7-6-8P Нержавеющая сталь 316L 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-16TB7-6-8 Нержавеющая сталь 316L 1 дюйм Трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-4-ATW-6-400 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 316L-6-ATW-6-600 Нержавеющая сталь 316L 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 316L-6TB7-6-4 Нержавеющая сталь 316L 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-8TB7-6-4 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-8TB7-6-4P Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-8TB7-6-6 316L VAR 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык -
Фитинги под приварку — Фитинги со сварным соединением встык — Крестовины
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2316L-4TB7-4 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires