Cilindros de Toma de Muestra
Cilindros disponibles con estas especificaciones:
- Tamaños de 10 a 3785 cm3
- Acero inoxidable 316L o 304L, aleación 400
- De –53°C (–65°F) a 454°C (850°F)
- De 124 bar (1800 psig) a 344 bar (5000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Двухсторонние цилиндры — Цилиндры, соответствующие требованиям DOT
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2316L-HDF4-1000 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 316L-HDF4-150 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 316L-HDF4-300 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 316L-HDF4-500 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF2-40 Нержавеющая сталь 304L 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-1000 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-1000T Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-150 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-1GAL Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-2250 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-300 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-300-T Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-400 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-50 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-500 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-500-T Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-75 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF8-1000 Нержавеющая сталь 304L 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF8-1GAL Нержавеющая сталь 304L 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF8-2250 Нержавеющая сталь 304L 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 316L-50DF4-150 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 316L-50DF4-300 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 316L-50DF4-500 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 316L-HDF4-300-12457 - - - - - -
Cilindros con Dos Conexiones — Цилиндры, соответствующие требованиям TPED
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2304L-HDF4-1000-PD Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-2250-PD Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-300-PD Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-500-PD Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT -
Cilindros con Una Conexión — Цилиндры, соответствующие требованиям DOT
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2304L-05SF4-150 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 304L-05SF4-500 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - -
Cilindros con Una Conexión — Миниатюрные пробоотборные цилиндры
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4CS-TW-10 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Патрубок - - SS-4CS-TW-25 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Патрубок - - SS-4CS-TW-50 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Патрубок - - -
Recambios y Accesorios — Ручки для переноски
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2MS-5K-CY-2 Нержавеющая сталь 304 - - - - MS-5K-CY-4 Нержавеющая сталь 304 - - - - -
Recambios y Accesorios — Тройники с разрывной мембраной
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-RTM4-F4-1 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-RTM4-F4-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT -
Recambios y Accesorios — Переходники с трубкой от перелива
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-DTM4-F4-023 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма – 2,31 дюйма Наруж. резьба NPT с патрубком 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-DTM4-F4-104 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма – 10,4 дюйма Наруж. резьба NPT с патрубком 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT -
Cilindros con Dos Conexiones — Миниатюрные пробоотборные цилиндры
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4CD-TW-10 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Патрубок 3/8 дюйма Патрубок SS-4CD-TW-25 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Патрубок 3/8 дюйма Патрубок SS-4CD-TW-50 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Патрубок 3/8 дюйма Патрубок
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas