Thermoplastikschlauch — Nylonschlauch
Erhältliche Nylonschläuche mit den folgenden Spezifikationen:
- –40°F (–40°C) bis 200°F (93°C)
- 2.000 psig (137 bar) bis 5.000 psig (344 bar)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Thermoplastikschlauch — Nylonschlauch — Шланг серии 7R из нейлона
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 27R-4 Нейлон - - - - 7R-8 Нейлон - - - - 7R-6 Нейлон - - - - -
Thermoplastikschlauch — Nylonschlauch — Шланг серии 8R из нейлона
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 28R-12 Нейлон - - - - 8R-6 Нейлон - - - - 8R-8 Нейлон - - - - 8R-4 Нейлон - - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas