text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvulas de Alivio — Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P — Válvulas de purga, Modelo recto

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Válvulas de Alivio — Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P — Válvulas de purga, Modelo recto

Las válvulas y tapones de purga pueden ayudarle a ventear la presión de línea a la atmósfera durante la calibración de sus dispositivos de control.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-4P-2M Латунь 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
B-4P-4M Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
B-4P-4M-MP-SC11 Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
B-4P-6M Латунь 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
S-4P-4M Углеродистая сталь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
SS-4P-2M Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
SS-4P-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-4P-4M Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
SS-4P-4T Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Патрубок - - Ver producto
SS-4P-6M Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
SS-4PM2RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Ver producto
SS-4PM8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
SS-4PST4 Нержавеющая сталь 316 7/16-20 дюймов Наруж. резьба UNF - - Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.