Catalogs
Трубогибы — Ручные трубогибы — Ручной трубогиб
Сделайте изгиб трубок эффективным и прокладывайте их там, где необходимо, с помощью ручных трубогибов Swagelok.
Трубные инструменты и вспомогательные принадлежности
Изделия: электрические, стендовые и ручные трубогибы; инструменты для подготовки труб; системы трубных опор
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
---|---|---|---|---|---|
MS-HTB-10M | - | 10 мм | - | Радиус изгиба 24 мм | View Product |
MS-HTB-12M | - | 12 мм | - | Радиус изгиба 38 мм | View Product |
MS-HTB-2 | - | 1/8 дюйма | - | Радиус изгиба 9/16 дюйма | View Product |
MS-HTB-3M | - | 3 мм | - | Радиус изгиба 15 мм | View Product |
MS-HTB-4 | - | 1/4 дюйма | - | Радиус изгиба 3/4 дюйма | View Product |
MS-HTB-4T | - | 1/4 дюйма | - | Радиус изгиба 9/16 дюйма | View Product |
MS-HTB-5 | - | 5/16 дюйма | - | Радиус изгиба 15/16 дюйма | View Product |
MS-HTB-6M | - | 6 мм | - | Радиус изгиба 15 мм | View Product |
MS-HTB-6T | - | 3/8 дюйма | - | Радиус изгиба 15/16 дюйма | View Product |
MS-HTB-8 | - | 1/2 дюйма | - | Радиус изгиба 1 1/2 дюйма | View Product |
MS-HTB-8M | - | 8 мм | - | Радиус изгиба 24 мм | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.