Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Extensiones de Tubo — Rectos
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Extensiones de Tubo — Rectos
No importa el número de reutilizaciones, obtenga el vacío más fiable con las uniones rectas y en te Ultra-Torr.
Вакуумные фитинги Ultra-Torr
Конструкция из нержавеющей стали, уплотнительное кольцо из фторуглерода FKM, Надежное повторяемое соединение, Предлагаются для трубок размером от 1/16 до 1 1/2 дюйма
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-A-16 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1 дюйм | Патрубок | Ver producto |
SS-16-UT-A-20 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1 1/4 дюйма | Патрубок | Ver producto |
SS-1-UT-A-4BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/4 дюйма | Патрубок | Ver producto |
SS-2-UT-A-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/4 дюйма | Патрубок | Ver producto |
SS-2-UT-A-4BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/4 дюйма | Патрубок | Ver producto |
SS-2-UT-A-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/8 дюйма | Патрубок | Ver producto |
SS-2-UT-A-6BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/8 дюйма | Патрубок | Ver producto |
SS-4-UT-A-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/4 дюйма | Патрубок | Ver producto |
SS-4-UT-A-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/8 дюйма | Патрубок | Ver producto |
SS-4-UT-A-6BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/8 дюйма | Патрубок | Ver producto |
SS-4-UT-A-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/2 дюйма | Патрубок | Ver producto |
SS-4-UT-A-8BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/2 дюйма | Патрубок | Ver producto |
SS-6-UT-A-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/8 дюйма | Патрубок | Ver producto |
SS-6-UT-A-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/2 дюйма | Патрубок | Ver producto |
SS-6-UT-A-8BT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/2 дюйма | Патрубок | Ver producto |
SS-8-UT-A-10 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 5/8 дюйма | Патрубок | Ver producto |
SS-8-UT-A-10BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 5/8 дюйма | Патрубок | Ver producto |
SS-8-UT-A-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/4 дюйма | Патрубок | Ver producto |
SS-8-UT-A-12BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/4 дюйма | Патрубок | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.