카탈로그
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 전위 페럴
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Температура от 20 до 204 °C (от 70 до 400 ºF); Рабочее давление до 18,9 бара (275 фунтов на кв. дюйм, ман.); Размеры от 1/8 до 1/2 дюйма
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
2507-403-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
2507-603-1 | Супердуплексная нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
2507-813-1 | Супердуплексная нержавеющая сталь | 1/2 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
825-403-1 | Сплав 825 | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
B-203-1 | Латунь | 1/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
B-403-1 | Латунь | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
B-603-1 | Латунь | 3/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
HC-203-1 | Сплав C-276 | 1/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
HC-403-1 | Сплав C-276 | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
HC-603-1 | Сплав C-276 | 3/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
HC-813-1 | Сплав C-276 | 1/2 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
INC-403-1 | Сплав 600 | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
M-603-1 | Сплав 400 / R-405 | 3/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
M-813-1 | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1213-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1613-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | 제품 보기 |
NY-403-1 | Нейлон | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
NY-603-1 | Нейлон | 3/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
NY-813-1 | Нейлон | 1/2 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-423-1 | Перфторалкокси (PFA) | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-823-1 | Перфторалкокси (PFA) | 1/2 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
S-1213-1 | Углеродистая сталь | 3/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
S-1613-1 | Углеродистая сталь | 1 дюйм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1013-1 | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-103-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-103-1-B1000 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-10M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1213-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1413-1 | Нержавеющая сталь 316 | 7/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-14M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 14 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-15M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 15 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1613-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-18M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2003-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-203-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-20M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-22M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2403-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-25M3-1 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-28M3-1 | Acero inoxidable 316 | 28 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2M3-1 | Acero inoxidable 316 | 2 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-303-1 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-3203-1 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-3M3-1 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-403-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4M3-1 | Acero inoxidable 316 | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-503-1 | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-603-1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6M3-1 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-813-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8M3-1 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-1213-1 | PTFE | 3/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-1613-1 | PTFE | 1 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
T-203-1 | PTFE | 1/8 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
T-303-1 | PTFE | 3/16 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-403-1 | PTFE | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-503-1 | PTFE | 5/16인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-6M3-1 | PTFE | 6mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-813-1 | PTFE | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-8M3-1 | PTFE | 8mm | - | - | - | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.