Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Férulas Delanteras
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Férulas Delanteras
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Температура от 20 до 204 °C (от 70 до 400 ºF); Рабочее давление до 18,9 бара (275 фунтов на кв. дюйм, ман.); Размеры от 1/8 до 1/2 дюйма
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
2507-403-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
2507-603-1 | Супердуплексная нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | - | - | - | Ver producto |
2507-813-1 | Супердуплексная нержавеющая сталь | 1/2 дюйма | - | - | - | Ver producto |
6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
825-403-1 | Сплав 825 | 1/4 дюйма | - | - | - | Ver producto |
B-1013-1 | Латунь | 5/8 дюйма | - | - | - | Ver producto |
B-103-1 | Латунь | 1/16 дюйма | - | - | - | Ver producto |
B-10M3-1 | Латунь | 10 мм | - | - | - | Ver producto |
B-1213-1 | Латунь | 3/4 дюйма | - | - | - | Ver producto |
B-12M3-1 | Латунь | 12 мм | - | - | - | Ver producto |
B-1413-1 | Латунь | 7/8 дюйма | - | - | - | Ver producto |
B-1613-1 | Латунь | 1 дюйм | - | - | - | Ver producto |
B-1813-1 | Латунь | 1 1/8 дюйма | - | - | - | Ver producto |
B-203-1 | Латунь | 1/8 дюйма | - | - | - | Ver producto |
B-403-1 | Латунь | 1/4 дюйма | - | - | - | Ver producto |
B-4M3-1 | Латунь | 4 мм | - | - | - | Ver producto |
B-603-1 | Латунь | 3/8 дюйма | - | - | - | Ver producto |
B-6M3-1 | Латунь | 6 мм | - | - | - | Ver producto |
B-813-1 | Латунь | 1/2 дюйма | - | - | - | Ver producto |
B-8M3-1 | Латунь | 8 мм | - | - | - | Ver producto |
HC-203-1 | Сплав C-276 | 1/8 дюйма | - | - | - | Ver producto |
HC-403-1 | Сплав C-276 | 1/4 дюйма | - | - | - | Ver producto |
HC-603-1 | Сплав C-276 | 3/8 дюйма | - | - | - | Ver producto |
HC-813-1 | Сплав C-276 | 1/2 дюйма | - | - | - | Ver producto |
INC-403-1 | Сплав 600 | 1/4 дюйма | - | - | - | Ver producto |
M-203-1 | Сплав 400 / R-405 | 1/8 дюйма | - | - | - | Ver producto |
M-403-1 | Сплав 400 / R-405 | 1/4 дюйма | - | - | - | Ver producto |
M-603-1 | Сплав 400 / R-405 | 3/8 дюйма | - | - | - | Ver producto |
M-813-1 | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | - | - | - | Ver producto |
NY-1013-1 | Нейлон | 5/8 дюйма | - | - | - | Ver producto |
NY-103-1 | Нейлон | 1/16 дюйма | - | - | - | Ver producto |
NY-10M3-1 | Нейлон | 10 мм | - | - | - | Ver producto |
NY-1213-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
NY-12M3-1 | Нейлон | 12 мм | - | - | - | Ver producto |
NY-1613-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | Ver producto |
NY-203-1 | Нейлон | 1/8 дюйма | - | - | - | Ver producto |
NY-403-1 | Нейлон | 1/4 дюйма | - | - | - | Ver producto |
NY-4M3-1 | Нейлон | 4 мм | - | - | - | Ver producto |
NY-603-1 | Нейлон | 3/8 дюйма | - | - | - | Ver producto |
NY-6M3-1 | Нейлон | 6 мм | - | - | - | Ver producto |
NY-813-1 | Нейлон | 1/2 дюйма | - | - | - | Ver producto |
NY-8M3-1 | Нейлон | 8 мм | - | - | - | Ver producto |
PFA-423-1 | Перфторалкокси (PFA) | 1/4 дюйма | - | - | - | Ver producto |
PFA-623-1 | Перфторалкокси (PFA) | 3/8 дюйма | - | - | - | Ver producto |
PFA-823-1 | Перфторалкокси (PFA) | 1/2 дюйма | - | - | - | Ver producto |
S-1213-1 | Углеродистая сталь | 3/4 дюйма | - | - | - | Ver producto |
S-1613-1 | Углеродистая сталь | 1 дюйм | - | - | - | Ver producto |
SS-1013-1 | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | - | - | - | Ver producto |
SS-103-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | - | - | - | Ver producto |
SS-103-1-B1000 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | - | - | - | Ver producto |
SS-10M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | - | - | - | Ver producto |
SS-1213-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | - | - | - | Ver producto |
SS-12M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | - | - | - | Ver producto |
SS-1413-1 | Нержавеющая сталь 316 | 7/8 дюйма | - | - | - | Ver producto |
SS-14M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 14 мм | - | - | - | Ver producto |
SS-15M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 15 мм | - | - | - | Ver producto |
SS-1613-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | - | - | - | Ver producto |
SS-16M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | - | - | - | Ver producto |
SS-18M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | - | - | - | Ver producto |
SS-2003-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | - | - | - | Ver producto |
SS-203-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | - | - | - | Ver producto |
SS-20M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | - | - | - | Ver producto |
SS-22M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | - | - | - | Ver producto |
SS-2403-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | - | - | - | Ver producto |
SS-25M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | - | - | - | Ver producto |
SS-28M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 28 мм | - | - | - | Ver producto |
SS-2M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 мм | - | - | - | Ver producto |
SS-303-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | - | - | - | Ver producto |
SS-3203-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | - | - | - | Ver producto |
SS-3M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | - | - | - | Ver producto |
SS-403-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | - | - | - | Ver producto |
SS-4M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | - | - | - | Ver producto |
SS-503-1 | Нержавеющая сталь 316 | 5/16 дюйма | - | - | - | Ver producto |
SS-603-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | - | - | - | Ver producto |
SS-6M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | - | - | - | Ver producto |
SS-813-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | - | - | - | Ver producto |
SS-8M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | - | - | - | Ver producto |
T-1013-1 | Из фторопласта (PTFE) | 5/8 дюйма | - | - | - | Ver producto |
T-103-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/16 дюйма | - | - | - | Ver producto |
T-10M3-1 | Из фторопласта (PTFE) | 10 мм | - | - | - | Ver producto |
T-1213-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3/4 дюйма | - | - | - | Ver producto |
T-12M3-1 | Из фторопласта (PTFE) | 12 мм | - | - | - | Ver producto |
T-1613-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1 дюйм | - | - | - | Ver producto |
T-203-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/8 дюйма | - | - | - | Ver producto |
T-303-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3/16 дюйма | - | - | - | Ver producto |
T-3M3-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3 мм | - | - | - | Ver producto |
T-403-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | - | - | - | Ver producto |
T-4M3-1 | Из фторопласта (PTFE) | 4 мм | - | - | - | Ver producto |
T-503-1 | Из фторопласта (PTFE) | 5/16 дюйма | - | - | - | Ver producto |
T-603-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3/8 дюйма | - | - | - | Ver producto |
T-6M3-1 | Из фторопласта (PTFE) | 6 мм | - | - | - | Ver producto |
T-813-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/2 дюйма | - | - | - | Ver producto |
T-8M3-1 | Из фторопласта (PTFE) | 8 мм | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.