text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Galgas de Inspección de Montaje

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Galgas de Inspección de Montaje

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
MS-IG-100 - 1/16 дюйма - - - Ver producto
MS-IG-1010 - 5/8 дюйма, 14, 15 и 16 мм - - - Ver producto
MS-IG-10M0 - 10 мм - - - Ver producto
MS-IG-1210 - 3/4 дюйма, 18 мм - - - Ver producto
MS-IG-1410 - 7/8 дюйма, 20 мм, 22 мм - - - Ver producto
MS-IG-1610 - 1 дюйм, 25 мм - - - Ver producto
MS-IG-200 - 1/8 дюйма, 2 мм, 3 мм - - - Ver producto
MS-IG-400 - 1/4 дюйма, 6 мм - - - Ver producto
MS-IG-468 - 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма, 6 и 12 мм - - - Ver producto
MS-IG-500 - 5/16 дюйма, 8 мм - - - Ver producto
MS-IG-600 - 3/8 дюйма - - - Ver producto
MS-IG-612M - 1/4 и 1/2 дюйма, 6, 8, 10 и 12 мм - - - Ver producto
MS-IG-810 - 1/2 дюйма, 12 мм - - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.