Medium-Pressure Tube Fittings — Male Connectors — Straights
目录
Medium-Pressure Tube Fittings — Male Connectors — Straights
Bulkhead unions provide leak-tight performance, robust tube grip, and vibration resistance, ensuring reliable connections preventing costly downtime.
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
类似产品
零部件号
|
product.specification.
|
|
---|---|---|
SS-4FK0-1-4 | 查看产品 | |
SS-4FK0-1-4MP | 查看产品 | |
SS-4FK0-1-8 | 查看产品 | |
SS-6FK0-1-4 | 查看产品 | |
SS-6FK0-1-6 | 查看产品 | |
SS-6FK0-1-8 | 查看产品 | |
SS-6FK0-7-4 | 查看产品 | |
SS-8FK0-1-8 | 查看产品 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.