Фитинги с конусом и резьбой — Переходники — Прямые
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Фитинги с конусом и резьбой — Переходники — Прямые
Соединения с конусом и резьбой надежно работают в условиях среднего и высокого давления.& На всех соединениях, работающих под давлением, имеются контрольные отверстия для проверки их состояния.
Medium and High Pressure Fittings FK and IPT, Tubing Valves and Accessories
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
CN4HM4NF15 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наружное соединение с конусом и резьбой для высокого давления | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
CN4NM4MF15 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
CN6HM4HF60 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наружное соединение с конусом и резьбой для высокого давления | 1/4 дюйма | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой | Ver producto |
CN6MM4NF15 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наружное соед. с конусом и резьбой для среднего давления | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。