Accesorios con cono y rosca — Accesorios con Cono y Férula de alta presión— Sno-Trik — Rectos
Catalogues
Accesorios con cono y rosca — Accesorios con Cono y Férula de alta presión— Sno-Trik — Rectos
Las conexiones con cono y rosca (C&T) ofrecen un rendimiento fiable en media y alta presión. Los orificios de prueba son estándar para verificar todas las conexiones a presión.
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-440-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® de alta presión | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-44M-A-200 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca macho alta presión | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
SS-44M-A-400 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca macho alta presión | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
SS-44M-A-441 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca macho alta presión | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo conificado | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.