カタログ
VCO®Oリング式面シール継手 — おすコネクター — ストレート型
Swagelok VCO®Oリング式面シール継手は、一般産業、高純度、高圧アプリケーションなど、さまざまな用途で利用でき、スペースに余裕がない場所でも容易に取り付けることが可能です。
Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO®:
Размер от 1/8 до 1 дюйма, Нержавеющая сталь марки 316 или 316L, Торцевые соединения под трубку с резьбами NPT, SAE и сварные соединения
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-4-VCO-1A | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | 製品を見る |
SS-12-VCO-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 製品を見る |
SS-12-VCO-6-1210 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 製品を見る |
SS-16-VCO-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1 дюйм | Трубное соединение под приварку враструб | 製品を見る |
SS-16-VCO-1-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | 製品を見る |
SS-4-VCO-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 製品を見る |
SS-4-VCO-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
SS-4-VCO-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
SS-4-VCO-1-4ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 製品を見る |
SS-4-VCO-1-6ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 製品を見る |
SS-4-VCO-1-BL | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface VCO® avec joint torique borgne (non percé) | - | - | 製品を見る |
SS-4-VCO-6-200 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
SS-4-VCO-6-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
SS-4-VCO-6-6M0 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 製品を見る |
SS-6-VCO-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 製品を見る |
SS-8-VCO-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 製品を見る |
SS-8-VCO-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 製品を見る |
SS-8-VCO-1-6ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 製品を見る |
SS-8-VCO-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 製品を見る |
SS-8-VCO-1-BL | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Глухой (нерассверленный) корпус с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | - | - | 製品を見る |
SS-8-VCO-6-600 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 製品を見る |
SS-8-VCO-6-810 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 製品を見る |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.