Клапаны
Клапаны, поставляемые с такими характеристиками:
- От 1/16 до 2 дюймов (3–25 мм)
- От –325°F (–200°C) до 1200°F (648°C)
- Нержавеющая сталь 316, 316L или 316L, латунь, нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan®, нержавейка, PTFE (тефлон), 316L VAR, PCTFE (политрифторхлорэтилен), фторуглерод FKM, хромированная латунь с напылением серебра, сплав 400, PEEK (полиэфирэфиркетон), полипропилен, нержавеющая сталь 302, PFA (перфторалкокси), углеродистая сталь, Kalrez, нейлон, сплав C-276, Elgiloy, этиленпропилен, фенопласт, полиимид, нержавеющая сталь 304, нержавеющая сталь 316 для высокосернистой среды отожженная, CF3M, полиамид
- От 50 psig (3,4 бар ман) до 60000 psig (4134 бар ман)
Дополнительные материалы седла и уплотнений без пер- и полифторалкильных веществ (PFAS).
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Клапанные блоки — Запасные части и вспомогательное оборудование — Кронштейн для крепления
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-MB-VBK Нержавеющая сталь - - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов