Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Conectores hembra — Rectos
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Conectores hembra — Rectos
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой
Размеры от 6 до 18 мм и от 1/16 до 1 дюйма; Нержавеющие стали высокой степени чистоты; Оригинальная конструкция, подлинная марка VCR
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-VCR-7-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
SS-2-VCR-7-4VCRF | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Торцевое уплотнение VCR® с металлической прокладкой и внутр. резьбой | Ver producto |
SS-4-VCR-7-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
SS-4-VCR-7-2VCRF | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Торцевое уплотнение VCR® с металлической прокладкой и внутр. резьбой | Ver producto |
SS-4-VCR-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
SS-4-VCR-7-8VCRF | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/2 дюйма | Торцевое уплотнение VCR® с металлической прокладкой и внутр. резьбой | Ver producto |
SS-8-VCR-7-4VCRF | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Торцевое уплотнение VCR® с металлической прокладкой и внутр. резьбой | Ver producto |
SS-8-VCR-7-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
SS-8-VCR-7-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.