text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok Schläuche – verschiedene Größen und Endanschlüsse

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok®

Swagelok bietet eine riesige Auswahl an gängigen industriellen Schläuchen sowie Schläuchen für hochreine Anwendungen. Wählen Sie zwischen zahlreichen Innenschlauchwerkstoffen, Verstärkungsarten, Endanschlüssen oder Isolierungsoptionen, um Ihre Anwendungsanforderungen für den Transport von Flüssigkeiten und Gasen zu erfüllen.

Schlauch | Eine mehrschichtige flexible Leitung zum Transport von Fluiden
Flexible Rohre | Eine einschichtige flexible Leitung zum Transport von Fluiden

Schläuche und flexible Rohre anzeigen

Die breite Palette an Schlauchtypen von Swagelok ermöglicht den Bezug über einzigen Anbieter für zahlreiche Anwendungen. Alle Schläuche sind eigens von uns ausgelegt und nach den präzisen Spezifikationen von Swagelok gefertigt, um auch in extremen Anwendungsbereichen höchste Qualität zu gewährleisten. Unser Produktangebot ist auf die Druckstufen, Werkstoffe und Flexibilitätsanforderungen ausgelegt, die erforderlich sind, um die Sicherheit der Mitarbeiter sowie einen reibungslosen und wirtschaftlichen Anlagenbetrieb zu gewährleisten.

Das Angebot von Swagelok umfasst Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, Thermoplast und Gummi, Schlauchgrößen von 1/8 bis 2 Zoll sowie eine große Auswahl an zölligen und metrischen Endanschlüssen. Auch individuelle Ausführungen sind möglich.

Zusätzlich stehen Ihnen weltweit Swagelok-zertifizierte Schlauchexperten zur Seite, die Sie bei der Auswahl der passenden Schläuche für Ihre Anwendung sowie bei der Problembehandlung unterstützen und Ihnen erklären, wie Sie Ihre Schläuche richtig warten, um die Leistung Ihres Fluidsystems zu maximieren.

Einen Schlauchexperten kontaktieren

ホース/フレキシブル・チューブのカタログ

スウェージロックは、金属製、PTFE製、サーモプラスチック(熱可塑性)製、ゴム製のコア・チューブを使用したホースを1/8~2 インチのサイズで提供しており、インチ・サイズおよびミリ・サイズのエンド・コネクションを幅広く取り揃えています。構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、ツール/アクセサリー、オプション(ECE R110認証やホース・タグ等)など、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

ホース管理サービス担当のスウェージロックのエンジニア

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス

ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。

ホース管理サービスの詳細を見る

関連資料/コラム記事

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ

プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換/材料に関する注意点
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項

一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

一般産業用ホースの補強材のタイプ
適切なホース補強材の選定方法

一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.