![Manguera con Änima de PTFE](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/hoses-flexible-tubing-1400x411.jpg)
Manguera con ánima de PTFE y de PFA Swagelok®
Las mangueras con ánima de PTFE ofrecen capacidad de drenaje para una limpieza a fondo entre caudales de proceso, así como flexibilidad y compatibilidad química para el transporte seguro de fluidos del sistema en aplicaciones generales y especializadas.
Categorías
![Manguera con ánima de PTFE corrugado Manguera con ánima de PTFE corrugado](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/n-series-400x400.jpg?impolicy=product)
Manguera con ánima de PTFE corrugado
Para las aplicaciones en las que se necesita una alta flexibilidad y compatibilidad química, y puede haber disipación de estática, Swagelok tiene disponible una manguera con ánima de PTFE corrugada.![Manguera con ánima lisa de PFA Manguera con ánima lisa de PFA](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/u-series-400x400.jpg?impolicy=product)
Manguera con ánima lisa de PFA
Para las aplicaciones sanitarias en las que se desea una gran flexibilidad, compatibilidad química y una cubierta exterior lisa, Swagelok tiene disponible una manguera con ánima de PFA.![Manguera con ánima lisa de PTFE Manguera con ánima lisa de PTFE](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/t-series-400x400.jpg?impolicy=product)
Manguera con ánima lisa de PTFE
Browse hose options that have a smooth-bore PTFE (fluoropolymer) core and a protective 304 stainless steel braid layer.
![Manguera con ánima lisa de PTFE y refuerzo de malla corrugada de acero inoxidable 316L Manguera con ánima lisa de PTFE y refuerzo de malla corrugada de acero inoxidable 316L](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/fp-series-400x400.jpg?impolicy=product)
Manguera con ánima lisa de PTFE y refuerzo de malla corrugada de acero inoxidable 316L
Para las aplicaciones en las que la ultra alta pureza es crítica y la permeabilidad no es deseable, Swagelok tiene disponible una manguera híbrida con ánima de PTFE y cubierta de malla de acero inoxidable.![PTFE Core Hose Smooth Bore, B-Series PTFE Core Hose Smooth Bore, B-Series](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/b-series-400x400.jpg?impolicy=product)
PTFE Core Hose Smooth Bore, B-Series
The B series PTFE hose with 304 SS braid ensures chemical compatibility and pressure containment. Working pressures: vacuum to 3000 psig. Custom options available.
![PTFE Core Hose Smooth Bore, F-Series PTFE Core Hose Smooth Bore, F-Series](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/f-series-400x400.jpg?impolicy=product)
PTFE Core Hose Smooth Bore, F-Series
The F series nonmetallic PTFE hose with fiber stainless steel braid resists kinking and offers flexibility, chemical compatibility, and various end connections.
![PTFE Core Hose Smooth Bore, S-Series PTFE Core Hose Smooth Bore, S-Series](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/s-series-400x400.jpg?impolicy=product)
PTFE Core Hose Smooth Bore, S-Series
Discover the S series silicone-covered PTFE smooth bore hose with 304 SS braid, offering flexibility, chemical compatibility, and a range of sizes and end connections.
![PTFE Core Hose Smooth Bore, X-Series PTFE Core Hose Smooth Bore, X-Series](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/x-series-400x400.jpg?impolicy=product)
PTFE Core Hose Smooth Bore, X-Series
The X series PTFE hose with 304 SS braid offers flexibility and chemical compatibility. Sizes: 1/4 to 1 inch, pressures: vacuum to 3500 psig. Custom options available.
Catálogos Manguera y Tubo Flexible
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
![Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/hose-management-1400x610.jpg)
Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
![Manguera y Tubo flexible Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-safety-260x154.jpg)
A 3 pasos de la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.
![Mantenimiento de Mangueras Industriales](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ALD20-valve-260x154.jpg)
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Miles de Euros
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta miles de euros en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.
![industrial hose replacement material considerations](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-replacement-core-260x154.jpg)
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de paredes de los expertos de Swagelok.
![산업용 호스 보강재 종류](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-reinforcement-260x154.jpg)
올바른 호스 보강 선택하기
산업용 호스에는 보통 보강층이 있어 호스의 수명과 성능에 중요한 역할을 합니다. 여러 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 보강층은 무엇인지 소개합니다.
![주름관 및 주름 없는 PTFE 코어 호스](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/teflon-core-hose-640x440.jpg)
주름관 및 주름 없는 PTFE 코어 호스
주름관 및 주름 없는 PTFE 코어 호스는 화학적 호환성과 배출성, 정밀 유동 제어 기능을 제공합니다. 특수한 애플리케이션들을 위해 정전기 소산, 카본블랙 충진 코어, FDA 인증 또는 ECE R110 대체연료 인증 호스가 공급 가능합니다. 옵션으로는 맞춤 호스 길이, 호스 커버 및 다양한 연결구가 있습니다.