text.skipToContent text.skipToNavigation

Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Полнопроходные шаровые краны, серия GB — 2-ходовые, прямая конфигурация

Catálogos

Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Полнопроходные шаровые краны, серия GB — 2-ходовые, прямая конфигурация

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-16GBF16 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT Ver producto
SS-8GBF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-8GBS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8GBS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.