Válvulas de Alivio — Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P — Válvulas de purga, Modelo recto
Catálogos
Válvulas de Alivio — Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P — Válvulas de purga, Modelo recto
Las válvulas y tapones de purga pueden ayudarle a ventear la presión de línea a la atmósfera durante la calibración de sus dispositivos de control.
Спускные клапаны: Рабочее давление до 689 бар (10 000 фунтов на кв. дюйм изб.); Рабочая температура до 454°C (850°F); Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, глеродистой стали или сплава марки 400; Продувочные клапаны: Рабочее давление до 275 бар (4000 фунтов на кв. дюйм изб. ); Рабочая температура до 315°C (600°F); Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни или углеродистой стали
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4P-2M | Латунь | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
B-4P-4M | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
B-4P-4M-MP-SC11 | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
B-4P-6M | Латунь | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
S-4P-4M | 탄소강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-4P-2M | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-4P-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-4P-4M | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-4P-4T | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 튜브 스터브 | - | - | Ver producto |
SS-4P-6M | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-4PM2RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | Ver producto |
SS-4PM8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-4PST4 | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 UNF 나사 | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.